Copper-Bonded Ground Rod, Threaded
Kopperbelagte jordspyd, Gjenget
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Kaldvalsede gjenger med kontinuerlig, ubrutt tekstur beskytter kobber og er sterkere enn kuttede gjenger
- 99,9 % ren elektrolytisk kopperbelegg
- Stengene har karbonstålkjerne og -spiss som gir større styrke når de drives
- Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives
- Minimum kopperbelegg på 10 mil på stenger klassifisert etter UL® 467
- "nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12"" (304,8 mm) of chamfered end"
- UL-logo og kontrollnummer er stemplet på hver stang for enkel inspeksjon etter installasjon
Spesifikasjoner
Materiell | Kopperbelagt stål |
Gjengeplassering | Spisse og avrundede ender |
Strekkfasthet | 552 MPa min. |
Strekkfasthet | 80000 lbf/in² Min |
Brosjyre
Katalog
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 nr. 0, CSA C22.2 nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
Engelsk,Polsk
EN 62561-2
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert nikkel, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.