Compression 45° Angle Lug
Kompresjon vinkelkabelsko 45°
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse
- Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen
- Optimaliserte størrelse til den mest effektive elektriske konduktiviteten
- "Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications"""
- Merking på valse for krymping
- Konsekvent materialtykkelse, presis diameter og nøyaktig kabeltilpasning; DIN46235
- Flat kontaktoverflate med spesiell vinkel-punchingprosess
Spesifikasjoner
Vinkel (a) | 45 ° |
Materiell | Kopper |
Finish | Fortinnet |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.