Compact TDX Panel Protector, 100 kA
Kompakt TDX panelvern, 100 kA
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
3D-modeller
Funksjoner
- Innebygde funksjoner inkluderer TD-teknologi, varmebeskyttelse og kortslutningsstrømsikring
- Kompakt NEMA®-4 kabinettdesign kan innfelles eller installeres på et lite område
- LED-statusindikering og spenningsfrie kontakter gir ekstern statusovervåking
- 100 kA 8/20 μs maksimal overspenningsklassifisering gir beskyttelse passende for hovedfordelingspaneler og et utvidet driftsli
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Teknisk håndbok
Garantiark
Sertifiseringer
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.