Kjemisk jordspyd
Kjemiske jordingselektroder gir jording med lav impedans på steder med høy grunnmotstand og tørr grunn. Når de brukes sammen med bakfylling av bentonitt og nVent ERICOs GEM-materiale, utgjør nVent ERICOs kjemiske jordspydelektrodesystemer en metode for å forbedre jordmotstanden direkte rundt elektroden, og kan derfor erstatte bruken av flere konvensjonelle jordspyd. Systemet gir en vedlikeholdsfri installasjon med lav grunnmotstand som sprer lynenergi og annen farlig elektrisk lekkasjestrøm, selv i sand- og steinholdig grunn.
Den kjemiske jordelektroden er nyttig for å gi effektiv jording ved dårlige grunnforhold der det er begrenset plass til elektroder. Bruksområdene omfatter telekommunikasjon, kraftgenerering og distribusjon, handel og industri, produksjon, transport (jernbane og fly), lynavledning, fritidsanlegg og forsvar. nVent ERICOs kjemiske jordspydelektrodesystemer er mest effektive når de installeres som en del av et totalsystem som inkluderer bakfyllingsmaterialer med høy ledeevne, tilgangs-/inspeksjonsbrønner og permanente, pålitelige nVent ERICO Cadwell-tilkoblinger. De kan installeres både vertikalt og horisontalt.
Funksjoner
- Inneholder naturlige elektrolytiske salter som trenger ned i den omliggende grunnen og øker ledeevnen
- Enkel kobling til jordingselektrodens leder med grisehalen fra fabrikken (orientert oppover eller nedover)
- Gir flere tiår med pålitelig bruk, takket være robust konstruksjon og kvalitetsmetaller, med minimum 30 års levetid
- 2-1/8" (54 mm) kopperrør med utvendig diameter med 0,083" (2,1 mm) vegg
- Tilgjengelig i kontinuerlige seksjoner på opptil 10' (3,05 m) lengde, lengre spyd kan monteres i felten med bruk av 5' (1,52 m) eller 10' (3,05 m) forlengere
- Valgfrie, fabrikkmonterte radiale strimler finnes for å redusere impedans til høyfrekvent lynenergi og for å kontrollere retningen på spredningen
- L-formede stenger finnes for horisontale installasjoner der det ikke er praktisk å bore dype, vertikale hull
- Tilgangssegmentet på horisontale (L-formede) kjemiske jordelektroder er 32" (813 mm) dypt
Spesifikasjoner
Materiell | Kopper |
ECR-V-10-2Q-4-U-B | ||
ECR | ERICO kjemisk jordingselektrodesystem | |
V | Installasjon |
H Horisontal
HE Horisontal forlenget V: Vertikal E Vertikal forlenget |
10 | Elektrodelengde (') | |
2Q | Kabelstørrelse |
1G: #6 Sol, 1 L: #4 Str, 1T #2 Sol, 1 V: #2 Str
2C: 1/0 Str, 2G 2/0 Str, +/- 2K 3/0 Sol, 2L: 3/0 Str, 2Q 4/0 Str 2V: 250 kcmil Str, 3D: 350 kcmil Str, 3Q: 500 kcmil Str, 4L: 750 kcmil Str |
4 | Lengde kabel opp fra topp jordspyd/topphylse (') | |
U | Kabelstuss-orientering |
U: Opp, D Ned
|
B* | Kun stangenhet |
Legg til «B» for kun stangenhet. La være tomt for sett.
|
Brosjyre
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.