Cable to Ground Rod or Other Rounds, Rail
Kabel til jordspyd eller annen rundkabel, Skinne
nVent ERICO Cadweld-anvendelser for jernbaneeiendommer bruker nVent ERICO Cadweld Plus F80 og nVent ERICO Cadweld F80 sveisematerialelegeringer. nVent ERICO Cadweld eksotermisk sveisede forbindelser er konstruert for å gi en permanent, molekylær binding som ikke vil løsne eller korrodere, noe som muliggjør tilkobling av forskjellige materialer. Koblingene er utviklet til å yte gjennom lederens og/eller installasjonens levetid. nVent ERICO Cadwel-koblingen har en strømførende kapasitet tilsvarende eller større enn lederen, og vil motstå gjentatt lekkasjestrøm uten å svikte under drift. Når fullført kan installatører utføre kvalitetssikring ved visuell inspeksjon av den nye koblingen.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
XXXX | Prisnøkkel | |
XX | Sveiseform gruppering | |
XX | Jordspydkode | |
XX | Elektrisk lederkode | |
L* | Delbar digel |
.
|
M* | Kun sveiseform | |
W* | Foringsplater |
.
|
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
Engelsk
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.