Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
Luftterminalbase, Preget, justerbar, Imperial gjenging
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
3D-modeller
Funksjoner
- For bruk på flate, vertikale eller skrånende flater
- Støttefliken kan justeres på stedet, noe som fjerner behovet for svingadaptere
- Kan leveres som forhåndskonfigurert for vertikale anvendelser
- Installeres med lim eller festemidler som skrus fast
- Positiv enkel boltstramming for kabelklemming i flere retninger
Spesifikasjoner
Ledertverrsnitt, UL | Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 maks.) |
Finish | Fortinnet |
Brosjyre
Sertifiseringer
UL OVTZ.E202878
Engelsk
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.