2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software
2-, 3- og 4-punkts sett for jordingsmotstandstest med DataView®-programvare
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Måler grunnimpedans ved frekvenser opptil 5 kHz for å teste beskyttelse mot lynnedslag
- Test av jordingsmotstand med 2 klemmer (krever ingen ekstra stenger) med valgfrie strømsonder
- Inkluderer DataView®-programvare for datalagring, sanntidsvisning, analyse, rapportgenerering og systemkonfigurasjon
- 3-punkters måling av spenningsfall med manuelt eller automatisk frekvensvalg
- Brukes i vanskelige situasjoner som ved høy lekkasjestrøm som vanligvis påvirker nøyaktigheten
- Automatisk rapportgenerering inkludert plott av spenningsfall
- 4-punkters måling av grunnmotstand med automatisk beregning av Rho og brukers valg av Wenner- eller Schlumberger- testmetode
- 3-punkters måling av jordkobling
- Manuell og automatisk frekvensskanning fra 41 til 5 078 Hz for optimal testnøyaktighet i miljøer med elektrisk støy
- Valgbar testspenning på 16 eller 32 V opptil 250 mA prøvestrøm
- 2- og 4-tråders måling av bindingsmotstand/kontinuitet (likestrømsmotstand) med automatisk polvending
- Lagrer opptil 512 komplette testresultater i internminnet
- Optisk isolert USB-kommunikasjon inkludert
- Skjerm med automatisk baklys når enheten aktiveres
- Robust støv- og regntett feltkasse – beskyttelsesklasse IP53 når lukket
- Vekselstrømdrevet med oppladbare NiMH-batterier fra vegglader eller kjøretøystrøm
- Strømbesparing med automatisk avstenging
Spesifikasjoner
Bakkeresistenstestinformasjon | |
3-punkts måling | |
Område (Auto-område) | 0,09Ω til 99,9kΩ |
Oppløsning | 0,01Ω til 100Ω |
Testspenning | Nominell 16 eller 32 Vrms-brukervalgbar |
Driftsfrekvens | 41 til 5078 Hz automatisk eller brukervalgbar |
Teststrøm | Opptil 250 mA |
Nøyaktighet | ± 2 % av avlesning + 1ct @ 128 Hz |
2-klemmemåling | |
Område | 0,1 til 500 Ω |
Oppløsning | 0,01 til 1Ω |
Driftsfrekvens | Auto: 1367 Hz; Manuelt: 128Hz-1367Hz-1611Hz-1758Hz |
Jordresistivitet 4-punktsmåling | |
Testmetode | Wenner eller Schlumberger valgbar med automatisk beregning av testresultater i Ω-målere |
Område (Auto-område) | 0,01 til 99,99kΩ; ρ maks.: 999kΩm |
Oppløsning | 0,01 til 100 Ω |
Testspenning | 16 eller 32 V brukervalgbar |
Driftsfrekvens | Velgbar fra 41 til 128 Hz |
Utvendig spenningsmåling | |
Område (Auto-område) | 0,1 til 65.0VAC/DC – DC til 440Hz |
Nøyaktighet | 2 % av avlesning +/- 1 ct |
Motstandsmåling (Båndtesting) | |
Måletype | 2-polet (med ledningsmotstandskompensasjon) eller 4-pol (Kelvin-avføling) brukervalgbar |
Område (Auto-område) | 2-pols 0,02Ω til 99,99kΩ; 4-pols 0,02Ω til 99,99kΩ |
Nøyaktighet | ±2% av avlesning + 2cts |
Testspenning | 16VDC (+, - eller autopolaritet) |
Teststrøm | Opptil 250 mA maks. |
Datalagring | |
Minnekapasitet | 512 testresultater (64 KB) |
Strøm | |
Strømkilde | 9,6 V oppladbar batteripakke (inkludert) |
Ladekilde | 110/ /220 5060Hz ekstern lader med 18VDC, 1,9 A utgangseffekt |
Brosjyre
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.