2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
2-, 3- og 4-punkters sett for jordingsmotstandstest
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Måler jordmotstand (2 og 3 punkter), spenningsfall og motstand i grunn (4 punkter)
- Sikringsbeskyttelse av 0,1A, >250V, 0,25 x 1,25" med 30kA avbruddskapasitet
- Begge modeller vil utføre over 2 000 målinger av 15-sekunderstestene mellom opplading eller batteriskifte
- Gir responstid på ca. fire til åtte sekunder for en stabilisert måling
- Trinnspenningstester og måling av berøringsspenning
- Automatisk rekkevidde: velger automatisk det optimale motstandsområdet og testområdet
- Designet for å hindre høye nivåer av støy og interferens
- Ekstremt enkel å operere: koble til – trykk – hold – les av
- Kan også brukes for kontinuitetstesting av utligning
- Stort, lettlest, bakopplyst skjerm
- LED på frontplaten informerer operatøren om høy inngangsstøy, høy motstand i hjelpespyd og svikt i tilkoblinger
- Robust støv- og regntett feltkasse
- Fargekodede klemmer
- Indikasjon for lavt batteri
Spesifikasjoner
Brosjyre
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.