Jording, binding og lyn- og overspenningsvern for batteribaserte og alternative teknologier
Beskytt energilagringssystemene dine mot lyn- og overspenningsskader når du velger en ledende leverandør av jordings-, bondings- og strømtilkoblingsløsninger som er i samsvar med UL- og IEC-standarder.
nVent ERICO kobler deg til elektriske og overstrømsvernprodukter som brukes på mange av dagens batteribaserte, termiske og trykkluftlagringsteknologier. Få alle komponentene som kreves for sikker og pålitelig drift, inkludert batteritilkoblinger, fleksibel samleskinne i kopper, strømfordelingsblokker, jordingsfletter og overspenningsvern.
nVent-brosjyre om elektriske og tilkoblings- energilagringsløsninger
Last ned nVent-energilagringsbrosjyren med informasjon om nVent ERICO-produkter og mer.
Jordingsløsninger
Beskyttelse av energilagringssystemer og personell krever en systematisk tilnærming for å minimere trusler forårsaket av transienter, fra grunnen av. Vi hjelper deg med å sikre dine investeringer med velprøvde metoder og produkter.
Jordingssamleskinne
Riktig binding er avgjørende for å skape et ekvipotensialplan mellom servicegrunner og utstyr under feil- og forbigående forhold. Vi tilbyr jordingssamleskinne i standardstørrelser og kan tilpasses etter dine spesifikasjoner.
Jordstenger og jordingskoblinger
Fra bransjeledende kopperbundne jordstenger til solid kopper, rustfritt stål og galvaniserte stenger, vi har jordstangløsningen du kan stole på, inkludert jordingskoblinger.
Jordingskoblinger
nVent ERICO Cadweld eksoterme sveisede forbindelser gir en permanent, molekylær binding som ikke løsner eller korroderer. Tilkoblingene er utformet for å vare i hele levetiden til energilagringsinstallasjonen og er sertifisert i henhold til IEEE 837.
Jordings- og bindingsfletter og andre mekaniske jordingskontakter er også tilgjengelige fra nVent ERICO for riktig tilkobling av energilagringssystemer.
Tyverisikret jordingsløsninger
Tyverisikre komposittkabler er ledere som fungerer som kopperledere, men som har et ytre stållag som er vanskelig å skjære over. Disse lederne er ideelle for energilagringsapplikasjoner med eksponerte elektriske jordingskabler.
Lynavledersystemer
Vår lynavlederserie inkluderer konvensjonelle og forbedrede alternativer for å forhindre kostbar skade på energilagringssystemene og batteritilkoblingene dine.
nVent ERICO System 1000
System 1000 omfatter tre luftrørmodeller og tilbehør som er designet for å overholde kravene i den franske NF C 17-102-standarden.
nVent ERICO System 2000
System 2000 inkluderer en rekke luftrør, nedledere og koblinger, konstruert i samsvar med europeiske IEC 62305-, USA UL 96- og NFPA 780-standarder.
nVent ERICO System 3000
System 3000 er et teknisk avansert lynbeskyttelsessystem som tilbyr effektiv plassering av luftterminaler i henhold til voluminnsamlingsmetoden (CVM).
Enheter for overspenningsvern
Strøm-, kontroll- og kommunikasjonskretser blir ofte forstyrret med elektriske forstyrrelser fra bytte av elektriske belastninger, elektrisk støy eller sporadisk indusert transient. Overspenningsvernutstyr fra nVent ERICO hjelper deg med å unngå konsekvensene av farlige overspenningshendelser
Fra AC til DC, kan våre ingeniører støtte din energilagringsapplikasjon med teknisk rådgivning til komplett designhjelp. Vi bidrar til å sikre pålitelig energilagring med:
- Elektriske tilkoblings- og beskyttelsesprodukter for strømnings-, bly-syre-, nikkel-kadmium-, nikkel-metall-, litium-ion-, litiumpolymer- og smeltet salt-batteribaserte teknologier.
- Jordings- og bindingsløsninger for energilagringssystemer for hydrogen, termisk, svinghjul, kondensator og trykkluft.
- UL-sertifisering for de fleste nVent ERICO-komponenter.
- En global arbeidsstyrke som tilbyr lokal kapasitet og støtte.