Løsninger som forbedrer nettverkstjeneste og pålitelighet
Hva om lynnedslag regelmessig forårsaket nettverkstjenestebrudd? Rask utrulling av pålitelig nettverksinfrastruktur som tåler miljøforhold er sentralt for telekommunikasjonen. Enten det er utstyr for trådløs-, wireline-, edge computing-, kjernenettverk- eller datasenterapplikasjoner, hjelper vi våre kunder i telekommunikasjonsbransjen med å unngå tjenestebrudd med løsninger som kobler sammen og beskytter elektriske- og elektroniske eiendeler.
nVent ERICO-løsninger beskytter mot elektrisk støy, strøm- og lynforstyrrelser, og gjør elektriske tilkoblinger enklere i kompakte strømapplikasjoner. nVent tilbyr en rekke høykvalitetsprodukter som oppfyller og overgår relevante industristandarder på tvers av vår kraftige portefølje av merkevarer.
Sammen med vårt globale produksjonsfotavtrykk og globale støttenettverk, er nVent den ideelle partneren for å støtte utplasseringen av telekommunikasjonsinfrastrukturen din gjennom løsninger som gir trygghet når det gjelder beskyttelse av kritiske eiendeler, skreddersydd til spesifikke behov og skalerbar for å vokse og hjelpe deg med å vokse og oppnå den beste avkastningen for investeringen din.
Bruksområder og løsninger
Løsninger for hovedsentral for telekommunikasjon
Hovedkoblingsanlegget og kjerneelementet i et telekommunikasjonsnettverk, hovedsentralen, huser utstyr som brukes til å utføre dataformidling og -ruting, fakturering, nettverksadministrasjon og andre viktige funksjoner. Store vekselstrøm- og likestrømsystem er huset ved hovedsentraler for å gi kontinuerlig strøm til enhver tid. Det er avgjørende at den sensitive, virksomhetskritiske elektronikken som finnes på disse stedene, er beskyttet mot overspenninger forårsaket av lyn, strømsystemtransienter og elektrisk støy. Med ledende erfaring og ekspertise tilbyr nVent elektrisk beskyttelse, strømtilkoblinger og kabelhåndteringsløsninger for hovedsentralinfrastruktur.
Løsninger for fast infrastruktur
Fastlinjenettverk (inkluderer fiber- og kabelnettverk) er en sentral ryggrad for det økende databehovet til forbrukere og nettverk som 4G LTE og 5G, i tillegg til funksjonen som inneholder nød- og forsvarskommunikasjon. Utrullingen av fastlinjeinfrastruktur, inkludert koaksiale nettverk med snodd ledningspar i kobber, optisk fiber og hybridfiber, kan være utfordrende, spesielt der konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid for fiberoptiske nettverk foregår på/under hovedveier og gater. nVent leverer løsninger som er essensielle for fastlinjenettverk.
nVent ERICO jordings- og bindingsløsning er nødvendig i de fleste kobber- og fiberoptiske nettverk for å forhindre skade på kritiske underjordiske- og høytliggende kobber- og fiberoptiske kabler. Jording og binding spiller også en nøkkelrolle for personells sikkerhet, da vi sørger for riktig jording og binding for områder der vedlikeholdsmannskaper arbeider, mannhull, håndhull og stolpemonterte abonnenttilgangspunkter.
Løsninger for trådløs infrastruktur
Trådløs telekommunikasjonsinfrastruktur består av mikrobølgetårn, mobiltårn, 5G små celler og antenner montert på hustak. Denne teknologien er avgjørende for de daglige kommunikasjonsaktivitetene som vi er avhengige av: telefonsamtaler, e-post, sosiale medier og fil- og datautveksling. I dag er trådløs infrastruktur i sentrum av raske teknologiske fremskritt som finner sted i telekom-industrien, inkludert 4G LTE, 5G og smarte tilkoblede- og IoT-enheter.
Som allerede et komplekst elektrisk miljø, står trådløs telekom-infrastruktur overfor betydelig eksponering for ugunstige forhold som kan forstyrre nettverket. For eksempel er store tårn utsatt for direkte lynnedslag, som kan komme inn i bygningen, tilfluktsstedet eller kabinettet via kommunikasjonsmaterne og skade kritiske eiendeler og skape overspenninger i kraftledningene som kan skade utstyr. nVent ERICO gir beste praksis-løsninger som bidrar til å redusere risikoen for skade i alle typer bruksområde for trådløs infrastruktur.
Løsninger for Edge Computing
Edge computing refererer til et distribuert IT-nettverk der databehandling for datainnsamling og lagring foregår i umiddelbar nærhet. Fordelene med edge computing inkluderer forbedret båndbredde, som muliggjør sanntids databehandling og respons. Dette krever flere lag med desentralisert infrastruktur (edge-enheter og edge-datasentre) fra en gateway til "skyen". Edge computing-systemer drives av mindre, raskere elektronikk der det er en konstant utfordring å opprettholde kostnadseffektiv høy tilgjengelighet (oppetid). nVent ERICO tilbyr jordings- og beskyttelsesløsninger for utendørs kabinetter
Løsninger for satelittkommunikasjon
Det er for tiden tusenvis av satellitter som kretser rundt jorden ved hjelp av telekommunikasjonsapplikasjoner, inkludert telefon, radio, TV, internettilgang, GPS, datainnsamling så vel som for militære formål. Med evnen til å motta og overføre signaler til jorden har disse satellittene fordelen av å raskt kunne etablere kommunikasjonsforbindelser uten behov for omfattende bakkebasert infrastruktur sammenlignet med optisk fiber og mikrobølgeradiotårn.
Fremskritt i nye generasjoner av Low Earth Orbit (LEO)-satellitteknologi inkluderer forbedrede oppskytningsmuligheter, nyere kommunikasjonsprotokoller og lav ventetid. Dette vil gjøre det mulig for titusenvis av satellitter å bli skutt opp i satelittbanen og skape behov for et betydelig antall bakkebaserte satellittjordstasjoner. nVent står klar med løsninger som kobler til og beskytter bakkebasert satellittkommunikasjonsutstyr på tvers av en rekke applikasjoner;
nVent ERICO leverer elektrisk beskyttelsesløsning inkludert lynvern, jording og binding og overspenningsbeskyttelse for jordstasjoner for satellittkommunikasjon.
Opplæring og ressurser

Se nVent ERICO-katalogen over jordings- og bindingsdeler for telekommunikasjonsindustrien.
Interessert i å lære mer?
Har du et prosjekt som er klart for planlegging?
Ta kontakt med oss og la oss få vite hvordan vi kan bistå med våre jordings- og limingsløsninger, ekspertise eller produkttilbud.