nVent ERICO holder jernbanen og budsjettet på rett spor
nVent ERICO gir et viktig bidrag til jernbanesikkerhet og pålitelighet som leverandør av løsninger som kobler sammen og beskytter avgjørende nettverkssystemer og infrastruktur:
- Viktig for jernbanesignalisering og kommunikasjon
- nVent ERICO-løsninger bidrar til å unngå nedetid for nettverket
- Beskytt verdifullt utstyr og eiendeler
- Beskytt personell
nVent ERICO-produkter er akseptert og mye brukt av gods- og transittnettverk over hele verden.
Skinneløsninger
Kabel-til-skinne-tilkoblinger
nVent ERICO er en ledende leverandør av kabel-til-skinne-tilkoblingsløsninger for signal-, strøm- og jordings- og bindingsapplikasjoner med en arv innen jernbane som dateres tilbake over hundre år. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail er de fremste løsningene for eksotermiske sveisede forbindelser, med bindesett (inkludert støpeformer, klemmer, ledere, sveiseutstyr og elektronisk tenningssystem) for å lage alle typer kabel-til-skinne-tilkoblinger. nVent ERICO tilbyr også en rekke mekaniske koblingsløsninger og relaterte verktøy.
Overspenningsvernenheter for jernbane
nVent ERICO spesialiserer seg på overspenningsvern for jernbane med løsninger for ethvert bruksområde, inkludert utstyrskraft, sporsignalinngang og -utganger samt datalinje- og kommunikasjonsutstyr. Vårt tilbud omfatter et bredt spekter av overspenningsdempingsteknologi, fra standard- og hybriddesign til proprietære løsninger, inkludert mange overspenningsvernsenheter (SPD-er) spesielt designet for jernbane. Disse løsningene spiller en kritisk rolle i å beskytte jernbanesignal- og kommunikasjonsutstyr og eiendeler, beskytte utstyrskraft, sporsignalinnganger og -utganger, samt datalinje- og kommunikasjonsutstyr.
Direkte lynavleder
Hver jernbane står overfor uunngåelig eksponering for lyn som kan forårsake alvorlig skade på nettverksinfrastrukturen. nVent ERICO tilbyr et omfattende utvalg av lynavlederløsninger for direkte lynedslag og lang erfaring med å designe og implementere systemer for jernbaneinfrastruktur. Med en løsning basert på alle typer lynavlederteknologi (NF C 17-102, Rolling Sphere Method og Collection Volume Method), gir vi våre kunder muligheten til å implementere deres foretrukne system. Våre interne eksperter er også tilgjengelige for å revidere jernbaneeiendommer og designe LP-systemer for våre kunder ved å bruke avansert programvare.
Jording og utligning
nVent ERICO gir omfattende elektrisk beskyttelse for jernbaneeiendommer som starter fra grunnen av. Vi tilbyr et komplett utvalg av jordings- og bindingsløsninger, inkludert jordstenger, jordmatter og ringer, ledere, koblingsløsninger, jordforbedringsmateriale og mer. Vi hjelper våre kunder med å etablere effektiv jording i noe av det tøffeste terrenget i verden. Disse løsningene brukes i strategisk kombinasjon med vårt bredere tilbud som inkluderer direkte lynavleding og overspenningsvernenheter.
Jernbaneklips
nVent ERICO jernbaneklips tilbyr et allsidig utvalg av lederstyringsløsninger som er designet for å øke levetiden til kabler på sporet og redusere de totale prosjektkostnadene over tid. Utvalget gir et bredt utvalg av klips og tilbehør for alle typiske kabelføringer som reduserer vedlikehold og forbedrer veikantsikkerheten.
Lavspenningskraft og strømfordeling
nVent ERIFLEX bidrar til å forbedre elektriske systemer i rullende jernbanemateriell og understasjoner ved veikanten med innovative løsninger for utfordringer med strøm- og jordforbindelse. Disse løsningene består av fleksible samleskinner, isolerte flettede ledere, jordingsfletter, distribusjonsblokker og kraftterminaler. Tilbudet vårt inneholder en rekke materialer med lav røyk, null halogen som møter EN-45545-2 en brannsikkerhetsstandard som spiller en nøkkelrolle for jernbaner.
Skinneverktøy og vedlikeholdsutstyr
nVent ERICO tilbyr en rekke utstyr og verktøy, tilgjengelig som del av en bredere løsning og selges separat.
ANBEFALTE PRODUKTER
Tjenester
On-Site Audits and System Design Services
With industry leading expertise, nVent ERICO helps railways implement best practice protection systems at every stage. Enten det er et elektrisk problem funnet i nettverket, eller design av en lynavlederløsning for nybygg, står vi klare som en ressurs for våre kunder og tilbyr revisjoner på stedet og fullservicesystemdesign.
Opplæringsserie for jernbane
Se vår komplette katalog med gratis live webinar-arrangementer som inkluderer opplæring i bruk av nVent ERICO-produkter (som nVent ERICO Cadweld Plus for Rail), samt kurs som gir tekniske dypdykk i elektriske spørsmål og hvordan nVent ERICO hjelper jernbaner med å overvinne disse utfordringene.
Electrical Engineering Lab
We invite our customers test, compare and validate components in our state-of-the-art nVent ERICO Electrical Engineering Lab located in Solon, OH, which houses one of the largest 100kA 10/350μs Impulse Generator in the United States. Lær mer om våre tjenester.
Finn ut mer
Lær mer om den pålitelige tilkoblingen som er trygg, rask og enkel, fra verdenslederen innen eksoterm forbindelsesteknologi.
Forbedret jernbanesikkerhet og pålitelighet i mer enn et århundre.
nVent ERICO tilbyr løsninger som gir kritisk elektrisk beskyttelse for jernbaneeiendommer og eiendeler.
Er du klar til å komme i gang?
Har du et sporprosjekt som er klart for planlegging?
Ta kontakt med oss og la oss få vite hvordan vi kan bistå med våre jordings- og limingsløsninger, ekspertise eller produkttilbud.