I over 100 år har nVent ERICO vært en viktig leverandør av elektrisk beskyttelse for kritisk infrastruktur for kraftforsyning.
nVent ERICOs løsninger for elektrisk beskyttelse forbedrer nettets robusthet med en pålitelig, sikker og langsiktig løsning som gir beskyttelse for kritiske forsyningsressurser. Forsyningsteamet hos nVent har erfaring innen forskning, testing og produktproduksjon, og nVent bruker en konstruert tilnærming når de jobber med kunder på elektriske beskyttelsesapplikasjoner, alt fra små installasjoner til nøkkelferdige prosjekter på flere milliarder dollar globalt. Forsyningsselskaper, operatører og entreprenører over hele verden stoler på ekspertisen og produktene av høy kvalitet fra nVent.
Interaktivt verktøy
Klikk på bildet nedenfor og deretter hvert område for å lære mer om nVent-verktøyløsninger.
BYGG ET BEDRE OG MER ROBUST STRØMNETT
Oppdatering og utstyr av strømnettet og eksisterende infrastruktur for å håndtere forstyrrelser og unngå avbrudd er et sentralt problem alle forsyningsselskaper står overfor og vil fortsette å møte etter hvert som nettet moderniseres. nVent ERICOs løsninger for elektrisk beskyttelse forbedrer nettets robusthet med en pålitelig, sikker og langsiktig løsning som gir beskyttelse for kritiske forsyningsressurser.
Oppgrader til trygge, pålitelige og kvalitetsløsninger for å sikre strømnettet. Last ned vår brosjyre eller flyer for nVent Power Utility i dag.
Kraftproduksjonsstasjoner og transformatorstasjoner
nVent ERICO forstår de unike utfordringene og risikoene ulike typer kraftstasjoner står overfor og er godt kjent med relevante standarder for overensstemmelse over hele verden (IEEE, IEC, UL, osv.). Alle typer kraftproduksjonsstasjoner, inkludert kull, naturgass, kjernekraft, vannkraft og fornybar energi (sol og vind), krever elektrisk beskyttelse. Som en klarert industripartner, har nVent ERICO bidratt til å utvikle løsninger for kraftproduksjonsstasjoner som nå er standarden. Med denne arven og erfaringen legger nå nVent ERICO til rette for neste generasjon fornybar energi med de samme pålitelige-, fleksible- og effektive løsningene som kobler sammen og beskytter kritiske konstruksjoner og utstyr.
- Eksponering av transformatorstasjoner for lynnedslag, jordfeil og transiente overspenninger setter mennesker og utstyr i fare.
- Elektronisk utstyr i transformatorstasjoner kan bli skadet av vanlige koblingsoverspenninger og andre ugunstige forhold (elektrisk støy, jordpotensialstigning og sporadiske induserte eller direkte lynimpulser).
- nVent ERICO er en ledende leverandør av elektriske beskyttelsesløsninger for transformatorstasjonsapplikasjoner. Vi gir en omfattende, systematisk tilnærming til elektrisk beskyttelse av transformatorstasjoner.
Interaktivt verktøy for strømproduksjon
Kraftoverførings- og distribusjonsstolper
Feil og transiente hendelser som påvirker kraftoverføringstårn og distribusjonsstolper kan sette den allmenne sikkerheten i fare. nVent ERICO forstår alle hensyn og parametere for lynvern, overspenningsvern og jording og bindingssystemer for disse bruksområdene. Vi tilbyr løsninger spesielt utviklet for overførings- og distribusjonsstolper. Vår ekspertise og nisjespesialisering har etablert nVent ERICO som en pålitelig partner i bransjen for elektrisitetssystemer.
nVent ERICO leverer elektriske beskyttelsesløsninger i hele det elektriske miljøet, inkludert kraftproduksjonsstasjoner, transformatorstasjoner, kraftoverføringslinjer og distribusjonsstolper.
Interaktivt verktøy for kraftoverføring
Produktløsninger innen strømforsyning
nVent ERICO Cadweld
Eksoterme sveiser danner en permanent binding med lav motstand som ikke vil løsne eller korrodere over tid, noe som gjør den ideell for infrastruktur som er avhengig av langvarige koblinger. Dette gjør nVent ERICO Cadweld til en viktig del av våre jordings- og bindingssystem for strømforsyninger som brukes til å jorde ledere til jordingselektroder, som kan inkludere elektroder for jordingsstolper, bygningsstål og armatur. Vårt omfattende tilbud av eksotermiske bindingssett er resultatet av vårt langsiktige partnerskap med bransjen for elektrisitetsystemer, der nVent ERICO har utviklet mange Cadweld-løsninger, inkludert støpeformer og sveisemateriale spesielt for strømforsyningsinfrastruktur.
Jordings- og bindingsløsninger
nVent ERICO er en global leder innen jordings- og bindingsløsninger for infrastruktur for elektrisitetssystemer, og er klarert for å levere systemer som trenger å yte pålitelig i 80 år eller mer. Gjennom mange tiår har vi etablert ekspertise og et omfattende tilbud som gjør at vi kan henvende oss til kundene våre på en måte som er samarbeidende og rådgivende, for å løse problemer og sikre at den best mulige løsningen alltid oppnås. Vi er fortsatt forpliktet til å støtte kunder innen elektrisitetssystemer gjennom vårt interne ingeniørarbeid og forpliktelse til FoU.
Lynvern for strømforsyningsinfrastruktur
nVent ERICO er den eneste leverandøren av lynvern (LP) som tilbyr løsninger basert på alle typer lynvernmetodikk og standarder for overensstemmelse. Dette gjør at vi kan tilby lynvernløsninger som er best egnet for å møte behovene til et gitt bruksområde. Selv om det er umulig å eliminere risikoen for et lynnedslag, gir nVent ERICO lynvernløsninger muligheten til å unngå eller redusere skade på kritiske eiendeler.
Enheter for overspenningsvern
nVent ERICO er ledende innen overspenningsvern (SPD)-løsninger som beskytter kritiske eiendeler på tvers av en rekke bransjer, inkludert elektrisitetssystemer. Vi tilbyr overspenningsvernløsninger som beskytter kritisk elektronisk utstyr og -systemer i alle bruksområder, inkludert strømfordelingspaneler, diskrete signaler (inn- og utganger), nettverkskommunikasjonsdatalinjer og RF-signalutstyr. Dette omfattende tilbudet inkluderer standard overspenningsdempende teknologier (MOV, TOV, GDT, Spark Gap og hybrider) samt en proprietær nVent ERICO Transient Discriminating (TD)-teknologi som gir forbedret beskyttelse under ekstreme overspenningshendelser.
nVent ERICO sekspunkts beskyttelsesplan
nVent ERICO sekspunkts beskyttelsesplan er et system som gir omfattende elektrisk beskyttelse for infrastruktur og eiendeler ved å integrere løsninger for lyn-, jordings- og bindings- og overspenningsvern. Ved å lage og distribuere alt under ett merke, kan du være sikker på at du har det du trenger for ethvert anlegg, bruksområde eller ved spesiell vurdering.
Kundestøtte ingeniørarbeid
nVent ERICO har etablert en arv for bransjesamarbeid og ny produktinnovasjon gjennom vår investering i interne ingeniørressurser. I dag tilbyr nVent ERICO omfattende design- og ingeniørtjenester, og støtter kunder over hele verden med interne ingeniørteam og banebrytende ressurser. Våre kunnskapsrike ingeniører er bransjeledende eksperter som har spesialisert seg i nisjebaserte elektriske applikasjoner og kan hjelpe anleggseiere, ingeniører og entreprenører med å utforme den mest passende elektriske beskyttelsesløsningen.