Jording, liming og lyn- og overspenningsvern for kommersiell og industriell konstruksjon.
Kommersiell og industriell konstruksjon krever elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger som jobber hardere for å holde mennesker og eiendom fra skade. Å sikre alt fra bygninger til tårn til fabrikker til lager er enklere ved å bruke utprøvde løsninger fra en leder for jording, binding og elektriske tilkoblinger som forstår dine unike prosjektkrav.
Vi bygget vårt omdømme for sikkerhet og konsistens ved å løse alle typer overstrømsutfordringer, fra lynavleding på skyskrapere til jording av metalltak til utforming av effektive overspenningsvernsystemer for alle typer kommersielle og industrielle anlegg.
Stol på nVent ERICO for produkter som er i samsvar med UL- og IEC-standarder som kan forbedre sikkerheten til ditt neste byggeprosjekt.
Bruksområder
Vannbehandlingsanlegg
Industrielle anlegg
Distribusjonssentre
Kommersielle bygninger
Jording og utligning
Vi tar en systematisk tilnærming for å minimere trusler forårsaket av transienter fra grunnen av. Kommersielle bygninger og industrikonstruksjoner kan dra nytte av en koordinert plan for elektrisk vern som fullt ut tar hensyn til risikoen ved strømstøt og lynnedslag. Vi gir bygningsingeniører og byggentreprenører alt som trengs for å designe en effektiv løsning og ekspertisen til å hjelpe deg på ethvert prosjektstadium.
Jordingssamleskinne
Riktig binding er avgjørende for å skape et ekvipotensialplan mellom servicegrunner og utstyr under feil- og forbigående forhold. Vi tilbyr jordingssamleskinne i standardstørrelser og kan tilpasses etter dine spesifikasjoner.
Jordstenger og jordingskoblinger
Fra bransjeledende kopperbundne jordstenger til solid kopper, rustfritt stål og galvaniserte stenger, vi har jordstangløsningen du kan stole på inkludert jordingskoblinger.
Jordingskoblinger
Cadweld eksotermisk sveisede forbindelser gir en permanent molekylær binding som ikke vil løsne eller korrodere. Forbindelsene er designet for å opprettholde denne bindingen i hele bygningens levetid og er sertifisert til IEEE 837.
Tyverisikret jordingsløsninger
Tyverisikre komposittkabler er ledere som fungerer som kopperledere, men som har et ytre stållag som er vanskelig å skjære over. Disse lederne er ideelle for strukturer med synlige elektriske jordingsledninger.
Lynavledersystemer
Vår lynavlederserie inkluderer ulike alternativer for å forhindre kostbare skader på nærings- og industribygg.
- System 1000 omfatter tre luftterminalmodeller og tilbehør som er designet for å overholde kravene i den franske NF C 17-102-standarden.
- System 2000 inkluderer en konstruert serie med lynfangere, nedledere og beslag i samsvar med europeiske IEC 62305, USA UL 96 og NFPA 780 standarder.
- System 3000 er et teknisk avansert lynbeskyttelsessystem som tilbyr effektiv plassering av luftterminaler i henhold til voluminnsamlingsmetoden (CVM).
Vi forstår byggebransjens nyeste krav. Hvis du trenger rask teknisk rådgivning eller komplett prosjekthjelp, kan nVent ERICO hjelpe med:
- Spesialdesign av lynbeskyttelsesenheter for tårn og høyhus.
- Datamaskinjordingsoppsett og analyse for bygging av betongfundamenter.
- Omfattende opplæring og konsulenttjenester til ingeniører og entreprenører.
- Skreddersydde programmer for å redusere risiko og forbedre design av elektrisk beskyttelsessystem.
- Lokal støtte på stedet.
Overspenningsvern
Moderne industri er avhengig av elektronisk automatisering for å øke produktiviteten, sikre sikkerhet og gi økonomiske fordeler. Imidlertid er strømkretser ofte alvorlig forurenset med elektriske forstyrrelser fra veksling av elektriske belastninger, elektrisk støy og til og med sporadiske induserte impulser. Siden de sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvensene av midlertidig eller permanent svikt i industriutstyr ikke kan tolereres, bør beskyttelsesanordninger installeres på avgjørende strømkretser. nVent ERICO tilbyr en komplett serie med overspenningsvernenheter som kan koordineres til en effektivt iscenesatt elektrisk beskyttelsesplan.
nVent ERICO tilbyr overspenningsbeskyttelsesløsninger i en koordinert tilnærming der det første forsvarsstadiet er installasjonen av primære verneenheter ved hovednettforsyningens serviceinngang, fulgt av sekundær beskyttelse ved fordelingspaneler og hvor nødvendig, ved brukspunktapplikasjoner.
TDX-rekkevidde
nVent ERICOs linje med Transient Discriminating Panel Protectors er designet for avgjørende beskyttelsesapplikasjoner. Denne linjen er spesielt designet for utstyr, panel- og motorbeskyttelsesapplikasjoner og for å gi lang levetid, selv under de mest ugunstige overspenningsforholdene.
SES-rekkevidde
nVent ERICOs linje med Service Entrance Suppression er designet for å beskytte sensitiv elektronikk ved serviceinngangen for boliger eller lett kommersielle servicepaneler. Disse modellene beskytter mot både overspenninger forårsaket av alvorlige forbigående hendelser, så vel som forstyrrelser i mindre skala.
DT-rekkevidde
nVent ERICO tilbyr flere serier med overspenningsbeskyttelsesenheter (SPD-er) som er egnet for et bredt spekter av applikasjoner som gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter på strømfordelingssystemer. Overspenningsverninnretningene DT1 og DT2 i DIN-serien gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i miljøene IEC klasse I og UL Type 1CA.
EDT-rekkevidde
EDT2-seriens Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter innenfor IEC klasse II og UL Type 1CA-miljøer. I tillegg sikrer nVent ERICOs Transient Discriminating (TD) teknologi fortsatt drift under og etter vedvarende og unormale overspenningshendelser.
Overspenningsfiltre
Overspenningsreduksjonsfiltre kombinerer høyenergioverspenningsavledning med overspenningsfiltrering, noe som gjør dem ideelle for primære tjenestebeskyttelsesapplikasjoner. Deres effektive lavpassfiltreringstrinn reduserer dramatisk spenningsøkningen og slippspenningen og reduserer dermed risikoen for fysisk utstyrsskade betydelig. De har TD-teknologi som gjør dem robuste mot midlertidige overspenninger i vekselstrømsystemet, og deres IEC-standarder sikrer maksimal produktytelse med maksimal produktsikkerhet.
Kommunikasjonsbeskyttelse
nVent ERICO tilbyr flere serier med data- og signaloverspenningsbeskyttelsesenheter designet for å gi transient beskyttelse for utstyr fra induserte overspenninger. Disse er også godt egnet for beskyttelse av industrielt utstyr og er kompakte i størrelse, samtidig som de tilbyr høy overspenningskapasitet. nVent ERICO data- og signaloverspenningsbeskyttelse tilbyr en komplett løsning for å eliminere skade, nedetid og strømbrudd.
Med mer enn 100 års bransjeerfaring, er nVent ERICO dedikert til å gi omfattende opplæring for spesifikasjon, installasjon og vedlikehold av elektriske beskyttelsessystemer for å sikre optimal ytelse og overholdelse.
nVent ERICO er en RCEP national, leverandør av teknisk utdanning live, godkjent til å utstede PDH-er for utdanningsaktiviteter, og tilbyr kurs som dekker:
- Jording og utligning
- Overspenningsbeskyttelse
- Lynavleder
Finn ut mer
Er du klar til å komme i gang?
Ta kontakt og lær mer om våre løsninger, ekspertise eller produkttilbud for jording, binding og lynavleding.