nVent CADDY seismisk støttekalkulator
nVent har avduket kalkulator for støttesystemer, en ny nettbasert kalkulator som lar brukere lage og lagre design for flere prosjekter samtidig som de gir de nødvendige innleveringsskjemaene. Den tidsbesparende kalkulatoren forenkler utvalget av produkter og gir de nødvendige tekniske beregningene – gir en komplett løsning for å støtte stiv avstivning, kabelavstivning og stikkledningsfester.
Funksjoner
- Ingen installasjon nødvendig – tilgang via en gjeldende nettleser
- Tilbyr dynamisk forhåndsvisning av design og bruker visuelle designverktøy
- Genererer en fullstendig liste over innleveringer og prosjektmateriell
- Lag, administrer og gjenbruk design
- Støtter NFPA 13® inkludert 2013 ed., IBC® og andre byggeforskrifter.
Kjør Seismisk støttekalkulator
nVent CADDY SCoPe-programvarenedlastning
SCoPe™ Seismic Calculation Program er en sofistikert programvare som utfører kompliserte strukturelle beregninger for seismiske svaiebarduneringer i henhold til byggeforskrifter. Fullstendige beregninger kan produseres uten å måtte referere til selve koden. All nødvendig informasjon er i programmet og for hånden. SCoPe™ kan ta seg tilgang til seismiske kartverdier basert på GPS-koordinater, slik at beregninger kan utføres for prosjekter lokalisert hvor som helst i verden.
SCoPe™ utfører seismiske avstivningsberegninger for ALLE opphengte ikke-strukturelle bygningskomponenter som rør, kanal, rørsystemer, trapesstøttede komponenter, kabelskuffer, busskanaler, transportbånd, lys og mer. Den gjør også brannsprinklerrørberegninger i henhold til kravene til NFPA-13.
For å laste ned en gratis prøveversjon, klikker du bare på en av følgende lenker
Instruksjoner og merknader for installasjon:
- Du må ha administratorrettigheter for datamaskinen du installerer på
- Hvis programmet starter, men tekstboksene for navn og adresse for TRINN 1 ikke er fylt med eksempeltekst, kjører ikke programmet som det skal, og noen med administrative rettigheter må endre innstillingene på to filer for å tillate full kontroll over databasefilene:
- Bruk filutforskeren til å navigere til C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE.mdf og HØYREKLIKK på ikonet (eller 2012)
- VELG Egenskaper-fanen
- VELG Sikkerhet-fanen
- VELG Brukere under Gruppe eller brukernavn
- KLIKK Avansert
- Sørg for at Brukere er valgt i Avansert-vinduet og KLIKK Endre tillatelser
- Sørg for at Brukere er valgt i Tillatelser-vinduet og KLIKK Rediger
- KRYSS av i boksen for Full kontroll under Tillat
- KLIKK på hver dialogboks for å lukke dem og gå tilbake til filutforskeren.
- Naviger til C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE_log.ldf og HØYREKLIKK på ikonet (eller 2012)
- GJENTA b til i ovenfor for filen PIPE_log.ldf
GEM-kalkulator
jordforbedringsmateriale (GEM) er et strømledende materiale som løser dine vanskeligste jordingsproblemer ved å redusere jordmotstand og impedansmålinger. Det er det ideelle materialet å bruke på områder med dårlig ledeevne, som steingrunn, fjelltopper og sandholdig jord.
For å hjelpe til med å estimere mengden GEM som kreves for installasjoner, er nVent stolte av å tilby vår gratis nettbaserte GEM-kalkulator. Den nyeste utgivelsen av nVent ERICO GEM-kalkulatoren har:
- Estimerte systemmotstandsverdier for grunnleggende jordingssystemdesign, inkludert GEM
- Design for enkle jordingsstenger, flere jordingstenger samt for uisolert leder
- Intuitiv og brukervennlig design
- Nyttige tips og hjelpeinformasjon gir ekstra hjelp under designprosessen
Kjør den grunnleggende GEM-kalkulatoren
Registrer deg for tilgang til vår partnerportal og tilgang til den profesjonelle GEM-kalkulatoren
Sammenligning av funksjoner for GEM-kalkulator
Grunnleggende | Profesjonell | |
Beregn nødvendig antall poser med GEM | Ja | Ja |
Estimer systemmotstand med GEM | Ja | Ja |
Tillat metrisk eller britisk standard | Ja | Ja |
Velg koblinger og jordingsstenger | Ja | Ja |
Lag GEM-systemdesigndiagrammer | Ja | Ja |
Organiser GEM-systemdesign i prosjekter | - | Ja |
Lagre, rediger og kopier GEM-systemdesign | - | Ja |
Skriv ut designdokumenter og aggregerte materiallister | - | Ja |
Krever registrering* | - | Ja |
nVent ERICO Lightning Protection System Design 4.0
Programvare muliggjør mer nøyaktige og detaljerte design for ethvert prosjekt som utnytter 3D-modeller for å forbedre designnøyaktigheten og visualiseringen.
Skybasert toppmoderne programvareløsning som bruker Revit og SketchUp
Økt hastighet og redusert ledetid på design
Egnet for beregninger med passive og aktive systemer (LP, ESE)
Generer innleveringspakker inkludert installasjonstegninger på høyt nivå, stykkliste, komponentskjæreark, beskyttelsesrapport og Revit-modell av designet
Støtter NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 og IEEE 998 standarder
Vil du prøve nVent ERICO LPSD 4.0-programvaren selv?
Registrer deg for tilgang til LPSD 4.0
nVent ERIFLEX-programvare for strømtilkobling med lav spenning
Klikk her for å registrere deg eller logge inn
nVent CADDY-planleggerprogramvare
Gjør følgende for å laste ned og installere nVent CADDY-planleggeren:
- Høyreklikk på lenken nedenfor og lagre filen på harddisken ved å bruke «Lagre mål som»-kommandoen.
- Pakk ut installasjonsfilene til en plassering på harddisken.
- Når alle installasjonsfilene er pakket ut, dobbeltklikker du på setup.exe fra installasjonsmappen. Følg instruksjonene for å installere programvaren.
Når du har installert programvaren, kan du slette den nedlastede filen fra trinn 1 og installasjonsfilene fra trinn 2 ovenfor.
Last ned programvaren nVent CADDY-PLANLEGGER (219 MB, oppdatert, 20. sept. 2012)