Elektrisk montering og festing for sikrere og mer effektive arbeidsplasser
Siden 1956 har leverandører stolt på den førsteklasses kvaliteten og brukervennligheten til nVent CADDY-produkter – et innovativt og komplett utvalg av løsninger. nVent CADDY-løsninger er der for kundene gjennom alle trinn i jobben, fra design til installasjon til inspeksjon.
Stol på våre innovative, installeringsvennlige, verktøyfrie elektriske monterings- og festeløsninger fra nVent CADDY, inkludert:
- Prefab Solutions (Only available in North America)
- I vegg og stendervegg
- Tak og akustisk
- Dekkfeste
Løs vanlige arbeidsplassutfordringer, inkludert byggekodekrav, prosjekttidslinjeutfordringer, mangel på kvalifiserte arbeidere, brann- og livssikkerhet, og kritisk bygnings- og utstyrsbeskyttelse, ved å bruke nVent CADDY-løsninger. nVent CADDY-produktene er konstruert for å være trygge, raske og enkle å bruke.
Sikkert
nVent CADDY-produkter er designet for å ha flere verktøyfrie komponenter for en sikrere installasjon med færre verktøy som trengs.
Raskt
nVent CADDY-produktene er designet for å redusere den totale mengden installasjonstid og installeringskostnad. Disse produktløsningene kan også prefabrikkeres, og flytter en betydelig mengde arbeid som tidligere er utført på heiser og stiger til bakkenivå.
Enkelt
nVent CADDY-produktene er designet for å ha sikker maskinvare og færre deler, og krever færre verktøy, noe som gjør installasjonen enklere ved å eliminere trinn i prosessen og spare tid totalt sett.
Prefabrikasjon
Ferdigbygde løsninger fra nVent CADDY er laget for elektrikere, av elektrikere
Fra enkle sammenstillinger til komplekse systemer – teamet vårt kan gjøre alt. Ferdigbygde løsninger fra nVent CADDY kan tilpasses for å fungere best for prosjektet ditt og kommer med et team for å inspisere og teste alle komponenter. Prefabrikkerte løsninger fra nVent CADDY leveres med:
- Layouttegninger med hver forsendelseskartong som identifiserer hvert monteringssted numerisk
- Store monteringsetiketter som inkluderer alle dataene som kreves for å installere enheten og kabelen, inkludert innkommende og utgående tilkoblinger, monteringshøyde og kretsinformasjon
- Sammensetninger med et åpent baksystem som gjør at alle avslutninger kan gjøres på baksiden av koblingsboksen
I veggen
nVent CADDY har elektriske monterings- og festeløsninger, i vegg og stender, for din jobb
nVent CADDY har et komplett utvalg av innovative løsninger i vegg og stendere som er strategisk utformet for å være trygge, raske og enkle å bruke. Disse løsningene kan enkelt monteres i tre- eller vegger med metallgjengebolter og inkluderer følgende produktområder:
- Monteringsbrakett for mellom gjenget boks
- Enkel boks-til-stender
- Ferdigbygde løsninger i vegg
- Skruepistolbraketter og løpebanestøtter
Tak og akustisk
Kleshengere, festeenheter, klips og klemmer fra nVent CADDY gjør at takarbeid og akustisk kan gjøre på et blunk
Sikre tak, lysarmaturer, uttaksbokser og mer med løsninger som er spesielt utviklet for å hjelpe leverandører med å jobbe raskere.
Med et bredt utvalg av valg for enkle til komplekse installasjoner, gjør nVent CADDY og feste-, henge- og støtteprodukter for tak og akustikk hver jobb enklere.
Fordelene med installasjoner i tak:
- Tilpassbar og fleksibel til arbeidsplassens unike behov
- Høy gripekraft
- Høy lastkapasitet på grunn av høy strekkfasthet
- Lettvekt
- Utmerket materialkompatibilitet på tvers av ulike underlag
- Forenklet installasjon
Elektriske strukturelle vedlegg
Lær mer om det brede utvalget av elektriske strukturelle festeenheter for kabel og rør, inkludert bjelke, dekk, kabelskuff og flere andre klemmer og klips.
Takfeste
nVent CADDY dekkfester øker installasjonseffektiviteten og fleksibiliteten
nVent CADDY dekkstøtter er en rask og sikker metode for å installere dekkrør og elektriske boksinstallasjoner i veggen. Denne produktløsningen tilbyr funksjonalitet til en rekke betongdekktykkelser og ledningskonfigurasjoner. FBS-serien er designet for å gi posisjonsfleksibilitet ved bruk med den ekstra sikringen av CADDY-festeenheter. Tilgjengelig i en rekke støttehøyder, trapeskonfigurasjoner og tilbehør.
ANBEFALTE PRODUKTER
Trenger du mer hjelp?
Har du et ferdigbygd, vegg- eller takprosjekt som er klart for planlegging?
Ta kontakt med oss og la oss få vite hvordan vi kan bistå med nVent CADDY-løsninger, ekspertise eller vårt produkttilbud.