SPEEDWAY-kabelstigesystem er en bransjeledende kontinuerlig kabelstige og banestøtteløsning for dagens høyytelses kablingssystemer. Høyt konstruerte funksjoner bidrar til å sikre en sikker installasjon som samsvarer med bransjekoder og standarder for kabler med høy ytelse. Denne robuste løsningen gir tillit til den som spesifiserer at deres lavspenningsinstallasjoner støttes ideelt. Smart design gjør det mulig for installatøren å maksimere felteffektiviteten med SPEEDLOK integrert koplingssystem og -overganger. SPEEDWAY-kabelstigesystem gir den perfekte kombinasjonen av ytelse, tidsbesparelser og allsidighet som kreves av dagens elektro- og dataentreprenører.
Funksjoner
- Gir optimal støtte for høyytelses lavspenning- og datakabler
- Innovativt integrert SPEEDLOK-koplingssystem
- IEC 61537-belastningsklassifisering og jordingssamsvar
- Varmegalvanisert for overlegen korrosjonsbeskyttelse
- Brukervennlige baneoverganger
- Konstruert design gir overlegen strukturell stivhet
- Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk
Filter brukt: 1
Underkategorier
Produkter | 15 resultater (60 varer)
Flat albue for Speedway-kabelstige, 45°
Leverer velkonstruerte, brukervennlige hjørneoverganger i 45° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
Rett kobling
Sikkert koblingssystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen til Speedway-kabelstigesystemet
Speedway-kabelstige
Robust kabelstigeløsning med forbedret profildesign for optimal sikring av høytytende lavspennings- og datakabler.
Vannrett justerbar kobling
Sikkert, justerbart horisontalt koblingssystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen til Speedway-kabelstigesystemet
Flat albue for Speedway-kabelstige, 90°
Leverer velkonstruerte, brukervennlige hjørneoverganger i 90° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
Speedway kabelstige lik "T"
Leverer velkonstruerte, brukervennlige T-kryss med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
Loddrett justerbar kobling
Sikkert, justerbart vertikalt koblingssystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen til Speedway-kabelstigesystemet
Speedway kabelstige lik kryss
Leverer velkonstruerte og brukervennlige fireveiskryss med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
Justerbar festebrakett
Sikkert, justerbart festesystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen i Speedway-kabelstigesystemet
Speedway-kabelstige inne i stigerør, 45°
Leverer velkonstruerte, brukervennlige innvendige stigerør i 45° med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.