For å sikre tilgjengelighet og funksjon på sikkerhetssystemer etter jordskjelv inneholder mange bygnings- og industriforskrifter nå krav til konstruksjon og installasjon av seismiske støttekonstruksjoner for ikke-strukturelle komponenter, for eksempel sprinkleranlegg, mekaniske, elektriske og rørsystemer. Den innovative linjen med nVent CADDY støttesystemer ble utviklet for å hjelpe til med å holde brannsprinklersystemer intakte etter en seismisk hendelse og for å minimere vannskader som følge av lekkasjer eller brudd.
nVent CADDY-støttesystemer gir entreprenører tekniske løsninger med høy kvalitet, inkludert stive støtter, kabelstøtter og profilavstivere.
Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
- Lavere total installasjonskostnad
- Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13
- cULus®-oppført
- FM®-godkjent
- OSHPD®-forhåndsgodkjent
- Oppfyller CEN/TS 17551:2021-kravene for seismisk svaiavstivning
Produkter | 33 resultater (76 varer)
Vinkelklemmer-holdenhet rørmontering
"Ideal for restraining 1"" (25 mm) through 2"" (50 mm) branch lines using threaded rods."
Stålbjelkefeste
Lav-profil (50,8 mm) seismik adapter, som forbinder Seismik avstivere til bærebjelker eller I-bjelker med flenser i 6,4 – 12,7 mm tykkelse.
Kabel trommel
Spole av forhåndsstrukket fargebelagt sikringskabel for seismisk avstivning.
Kjeglespiss skjærebolt
Konisk spiss ende med hurtig frakobling, laget for enkel installasjon og for Jordskjelv-svingning avstivning.
Manuelt senksmiverktøy
Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.
Avstiver til rørstålstag
Seismisk beskyttelses-anordning , som sikrer rør til stive gjengestål, mot seismiske induserte vertikale bevegelser oppover.
Vinkelklemmer-holdenhet strukturmontering til stål
Fester gjenget stålstag-feste til en stålkonstruksjon.
Multistørrelse manuelt senksmiverktøy
Håndsvingeverktøy som brukes til å svinge oval hylselås på flere størrelser av kabelstøtte.
Universal stabilisator
Enkel slip-on seismisk svai-stag for enkeltrør.
Stålflensadapter
Adapter som brukes til å feste en seismisk støtte til en stålflens.