Filter brukt: 1
Produkter | 22 resultater (44 varer)
Enkel kabelbrakett med plugg
Enkle kabel-klammer, klar til bruktil betong, tilpasset for montasje ved "skyv inn" metoden i 6 mm-diameter hull.
Kanalklips i plast
Innovativt utvalg av klips, for hurtig montasje av plastbelagte kabler av ulike diametre, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for ulike elementer festet til strukturen.
Innskyvningsinnsats for betong
Nyutviklet tilleggsklammer og klipsmateriell for betongkonstruksjoner, for plastisolerte kabler, tilpasset for montasje ved "skyv inn"-metoden i 6 mm diameter hull.
Innskyvningsinnsats
Innovativt plastanker for betong, designet for å installeres med et trykk med en tommel i et 6 mm-diameter hull. For montering av lys, kabelkanaler, strømbokser og røykdetektorer.
Dobbel kabelbrakett med plugg
Dobble kabel braketter, klar til bruk, tilpasset for montasje i betong, med "skyv inn" metoden, i 6 mm-diameter hull.
Kanalklipsbrakett i plast
Stort utvlg av klipslokk beregnet for festeklips, som blir brukt til å holde på plass plastisolerte kabler.
Tilkoblingsplate for spikerpistol
Nyutviklet tilleggsmateriell for klammer montert på betong, beregnet for plastisolerte kabler, tilpasset for direkte montering av disse klammene, med de mest vanlige luft- og batteri-drevne spikermaskinene.
Dobbel kabelbrakett for spikerpistol
Klar til bruk, dobbel kabelbrakett for direkte festing på betong. Kompatibel med de mest populære gass- og batteridrevne spikerpistolene på markedet for en sikrere installasjon.
Fleksibel kanalklemme i plast
Innovativt utvalg av festeklammer med ulike størrelser/dimensjoner for hurtig montasje av plastbelagte kabler, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for ulik strukturell montering arrangert på forhånd.
Innskyvningsinnsats for metallplate
Nyutviklet materiell for strukturell montering tilpasset for montering på alle 6 til 8 mm-diameter hull, på metallbånd for nøvendig utfylling eller ved bruk av annet festemateriell. For feste av klammer og klips, der plastisolerte kabler skal henges opp.