nVent CADDY Speed Link SLS-systemet er en innovativ kabelløsning for støtte av skinner i metall, takvifteenheter og andre hengere. Låseenheten ligner det nøkkelfrie designet til nVent CADDY Speed Link SLK, men med et enkelt løp. Utsiden av huset er gjenget og holdes i en kanal eller henger ved hjelp av en trykk-for-å-installere-festemutter. Denne konstruerte, langstrakte festemutteren reduserer uønsket sving i trapesen under installasjon og gir høyere stabilitet. Systemet gir mulighet for rask og enkel prefabrikkering av komplekse enheter på bakkenivå som enkelt kan løftes og holdes på plass med stålvaier.
Funksjoner
- Enkel sylinder låse-enhet muliggjør hurtig formontasje mot profiler og braketter
- Trykk-på mutteren gir hurtig og sikker montasje mot profiler og braketter, og holder låsemekanismen i riktig posisjon, og letter installasjonen
- Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy
- Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen
- Trykk-på mutteren, som da fører stålwiren inn i låsemekasnismen, og gir stabilitet i montasjen
- Installasjoner der profilen har åpningen oppover eller ned angir bedre fleksibilitet ved montasjen
Filter brukt: 1
Produkter | 5 resultater (19 varer)
nVent CADDY Speed Link SLS Med dekket krok
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike metallundertak og andre dekksflater. Ideell for trapesapplikasjoner.
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike stålbjelker, bjelkelag og ulike CADDY-klammer. Ideell for trapesapplikasjoner.
nVent CADDY Speed Link SLS Med gjenget boltende
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forankringer av CADDY-klammer. Ideell for trapesapplikasjoner.
nVent CADDY Speed Link SLS Med kileformet forankring
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike gjengede forhåndsborede betongstrukturer. Ideell for trapesapplikasjoner.
nVent CADDY Speed Link SLS Trapes Montasje boks
Unik teleskopisk trapesløsning som støttes av wire som gjør installasjon og høydejustering rask, fleksibel og helt verktøyfri.