nVent CADDY Speed Link SLK-systemet gir en allsidig overhead-støtteløsning som er enkel å justere og kan installeres raskt til nesten alle konstruksjoner. Systemet støtter en rekke bruksområder, inkludert kanaler, rør og slanger, kabelgater, belysning, renner, montasjeprofiler og skilting fra bygningskonstruksjoner i taket. Det kan leveres med mange ulike spesielle endekoblinger til de vanligste bygningskonstruksjonene, et utvalg med vaierdiametre og -lengder og inneholder en unikt verktøyfri låseenhet.
Funksjoner
- Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer
- Utvalget inkluderer løsninger for både 1,5 og 2 mm kabler, samt 3 mm kabler for bruksområder med høyere belastning
- Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
- Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten
- Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker
- Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering
- Individuelt pakking sørger for å holde orden på stålvaieren inntil alle objektene er klare for installasjon
Filter brukt: 1
Underkategorier
Produkter | 12 resultater (105 varer)
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett
Bevegelig overliggende konsoll-løsning som er enkel å tilpasse og rask å installere, ved ulike undertak eller andre takstrukturer.
nVent CADDY Speed Link SLK med «Shot-Fire»-brakett
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere med pulverdrevet spikermaskin, til ulike tak og andre dekksflater.
nVent CADDY Speed Link SLK med spikermaskinkonsoll
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere med gass- eller batteridrevet spikermaskin til ulike tak og andre dekksflater.
nVent CADDY Speed Link SLK med takfestekrok
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike metallundertak og andre dekksflater.
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere, til ulike stålbjelker, bjelkelag og flenser.
nVent CADDY Speed Link SLK med krok
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike stålbjelker, bjelkelag og ulike CADDY-klammer.
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike bygningselementer.
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forankringer av CADDY-klammer.
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt å installere til ulike gjengede forhåndsborede betongstrukturer.
nVent CADDY Speed Link SLK med veksel
Bevegelig overliggende konsolløsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike lysarmaturer og lavspenningsutstyr.