nVent CADDY Pyramid Tool Free-serien tilbyr en unik arbeidsbesparende løsning for å støtte mekanisk og elektrisk utstyr på en rekke takflater. nVent CADDY Pyramid Tool Free-serien holder rør, kanaler eller kabelgater uten behov for metallfestemidler som profilklemmer eller monteringsverktøy. Overlegen lastfordeling og en kontaktflate med lavslitasjeskum kombineres for å sikre at takmembranen beskyttes til tross for varierende takflater og skifting som skyldes ekspansjon og sammentrekning.
Funksjoner
- Trykk-inn-festemidler installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller festemidler
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Festemidler og sokkel i plast skaper ikke korrosjon på røret
Filter brukt: 1
Produkter | 4 resultater (9 varer)
nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør
Gir en fast høydestøtte på 4" (102 mm) fra takflaten for utvendige rørdiametre mellom 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm). Settene leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm).
nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme
Klammestørrelser i to størrelser gjør det mulig å holde fast utvendige rørdiametre mellom 12,7–60,3 mm (0,50"–2,38") på toppen av nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serien.
nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer
Gir en fast høydestøtte på 4" (102 mm) fra takflaten for kabelskuff. Settene leveres i lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) med festepinner inkludert.
nVent CADDY Pyramid stift til verktøyløs kabelbærer
Gjør det mulig å feste perforerte kabelrenner på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serien.