Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Pyramid taksystemer

Velg filtreLukk
Filtrer med
Filter brukt: 0
Fjerne filtrene
Skjul alleVis alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Pyramid ST profilbaserte støtter

nVent CADDY Pyramid ST profilbaserte støtter

Et skinnebasert bæresystem som bruker et termoplastfundament med en UV-stabilisator. Tilbyr utmerket lastfordeling med høy belastbarhet.
nVent CADDY Pyramid H-ramme

nVent CADDY Pyramid H-ramme

En rask og økonomisk løsning som holder installasjonskostnadene nede og gir fleksibilitet ved bygging av H-rammer på stedet.
nVent CADDY Pyramid støtter

nVent CADDY Pyramid støtter

Et raskt, fleksibelt og nyskapende system for å støtte opp kraftig mekanisk utstyr på takflater.
nVent CADDY Pyramid EZ gummibasert støtte

nVent CADDY Pyramid EZ gummibasert støtte

EPDM-gummibasert og høydejusterbart. Krever verken verktøy eller beslag og gjør installasjoner enklere enn noensinne.
nVent CADDY Pyramid universalstøtte

nVent CADDY Pyramid universalstøtte

nVent CADDY Pyramid verktøyløse støtter

nVent CADDY Pyramid verktøyløse støtter

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten med lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) inkludert nedtrykkbare Tool-Free festemidler.
nVent CADDY Pyramid 25 rør- og kanalfeste, Plast

nVent CADDY Pyramid 25 rør- og kanalfeste, Plast

Produkter | 21 resultater (39 varer)

PH34373.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid EZ gummibasert støtte

Gummibaserte fester har en bred fundamentkonstruksjon som gir pålitelig støtte og fordeler lasten på hele takflaten. Disse allsidige festemidlene er raske og enkle å installere i forhold til treblokker og metallstropper.
PH33233.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid H-ramme tilkoblingsenhet

Individuelt stolpefundament med formontert profilmutter gir fleksibilitet til å bygge skreddersydde rammer ved bare å legge til riktige lengder med monteringsskinner og festemidler.
PH36064.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør

"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
PH35613.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte

"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4-tilkoblingsenhet

Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
PH33223.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid H-rammesett

Inkluderer to stolpefundamenter med formonterte profilmutre og et sett med ekstra festemidler til å bygge en H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.
PH36058.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme

"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
CADDY Pyramid Light Duty Equipment Support

nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame

Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
PH34194.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid-utstyrsstøttesett, 4-tilkoblingsenhet

"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
PH36229.jpg bilde

nVent CADDY Pyramid H-ramme jernvaresett

Inkluderer to L-braketter, seks bolter og seks profilmutre til å bygge en skreddersydd H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink