nVent CADDY Pyramid-utstyrsstøtte er et raskt, fleksibelt og nyskapende system for å støtte opp robust mekanisk utstyr på takflater. Overlegen lastfordeling og en kontaktflate med lavslitasjeskum kombineres for å sikre at takmembranen beskyttes til tross for varierende takflater og skifting som skyldes ekspansjon og sammentrekning.
Funksjoner
- Fester kjølere, klimaanlegg og andre mekaniske systemer
- Innovativ fotdesign distribuerer lasten jevnt for å hjelpe med å unngå skade på takmembranen
- Innovative tverrbjelke- og utstyrsstøtteklemmer for rask montering
Filter brukt: 1
Underkategorier
Produkter | 8 resultater (8 varer)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, 4-tilkoblingsenhet
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
nVent CADDY Pyramid-utstyrsstøttesett, 4-tilkoblingsenhet
Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge en ferdig bæresystem på 1 m.
nVent CADDY Pyramid-utstyrsstøttesett, 6-tilkoblingsenheter
Inkluderer alle stolpefundamenter, festemidler og rammeverk som kreves for å bygge en ferdig bæresystem på 2 m.
nVent CADDY Pyramid støtter for rammeforlengelsessett
Du kan legge til et bæresystemsett på 39,4" (1 m) eller 78,8" (2 m) for å utvide størrelsen på rammen i trinn på 39,4" (1 m) for å lage skreddersydde størrelser og konfigurasjoner.
nVent CADDY Pyramid støtter til høydeforlengelse
Høydeforlengelse brukes til å løfte rammen opp til 31 1/2" (800 mm) fra takflaten.
nVent CADDY Pyramid støttesett, tilkoblingsenhet
Individuell stolpebase med høydejusterbart ben 12" til 18" (305 til 457 mm) gir deg fleksibiliteten til å lage din egen utstyrsstøtte med fjærben.
nVent CADDY Pyramid støtteklemmer
Klamme til å feste kraftig mekanisk utstyr når du lager en skreddersydd ramme av profiler.