Filter brukt: 1
Produkter | 14 resultater (112 varer)
Press-inn kanalklemmer
Enkel å installere, verktøyfri kanalstøtte som gir stabilitet og sikkerhet. Gir riktig avstand for å lette justeringen av den elektriske boksen, og dermed eliminere flere trinn under installasjonen.
Rør/kabelklemmer
C-CR-kabelklammesystem kan bli brukt til å sikre rør eller kabel til avstiver.
C-EC kabel til profil-festeklemmer
Sikkerhetsklammer forbindes direkte til kanaljern og andre typer kanaler.
Snapp-lukk-kanal/rør klemmer
Enkel å installere, fest for å lukke kanalstøtte som gir stabilitet og sikkerhet. Gir riktig avstand for å lette justeringen av den elektriske boksen, og dermed eliminere flere trinn under installasjonen.
Flerfunksjon C-klemmer
Toppmontert bjelkeklammer for bruk der flens er både tykk og bred, og samsvarer med CR-kanalklammer.
Boltavslutnings-kanal-rørklemme
Enkel å bruke, bolt for å lukke ledning og rørstøtte. Fanget maskinvare muliggjør bekymringsfri installasjon.
Flensbeskyttelse til flerbruks C-klemmer
Stål-C-klammer, flensbeskyttelse for å beskytte maling og annen overflate behandling, fra riper og sår.
C-EU enkel kabel til flens festeklemmer
Effektive midler for kabelstøtte og sikkerhet til konstruksjonsstålbjelke og runde elementer. Enkel å installere, maskinvare er integrert for å eliminere problemer knyttet til løse deler.
Firkantet mutter for flerbruks C-festeklemmer
Stål C-klammer med kvadratisk mellomstykke med mutter, for bruk ved standard flensbredde.
Press-inn kanal til kanalklemmer
Enkelt å montere, verktøyfri lederinstallasjon, som sørger for stabilitet og sikkerhet for leder til leder applikasjoner.