nVent CADDY kabelbrakett er en enkel seismisk støttemetode for mekaniske, elektriske, VVS- og brannsprinklersystemer, inkludert CPVC-rørsystemer. Kabelklammer har ingen lengdebegrensning for klammeret og er det eneste alternativet når klammerlengden overstiger 3 m (9 fot 7 tommer) for stag eller når trange/fulle rom gjør stive systemer vanskelig å installere. Systemet inkluderer stålkabelmonteringer som er i samsvar med alle ASCE® 19-krav, som inkluderer patenterte festebeslag, ovale smihylser med tilhørende verktøy, samt forhåndsmonterte sett.
Funksjoner
- Fargekodet kabel er i overensstemmelse med IBC®-, ASCE® 7-, ASCE® 19- og NFPA® 13-krav for feltidentifikasjon av kabelstørrelse og styrke
- UL®-oppført
- Oppfyller CEN/TS 17551:2021-kravene for seismisk svaiavstivning
- Patentert svaiebardunering til svingbeslag og avstiverklips til gjengestag
Filter brukt: 1
Produkter | 9 resultater (20 varer)
Manuelt senksmiverktøy
Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.
Kabel trommel
Spole av forhåndsstrukket fargebelagt sikringskabel for seismisk avstivning.
Multistørrelse manuelt senksmiverktøy
Håndsvingeverktøy som brukes til å svinge oval hylselås på flere størrelser av kabelstøtte.
Ovale hylser
Metallbeslag anvendes for å holde seismiske kabelender samlet.
Batteridrevet senkeformingsverktøy
Batteridrevet verktøy som gir uanstrengt, konsekvent smiing.
Universalt sikkerhetsklips
Vedlagt kabel, fastspent på bygning og på gjenget stålstag.
Universalt sikkerhetsklips, Spaltet
Seismiske beslag som kobler kabel (kabelsnor)-spenner til konstruksjoner, gjenget stålstag på trapes eller utstyr. Den spaltede versjonen er ideell for å feste til eksisterende gjenget stålstag.
No pry-klips
Eliminerer avskrellingseffekt på festemidler og ankre.
Vaier-taukutter
Verktøy til å kutte kabelen (kabelsnor) til ønsket lengde.