nVent CADDY-serien med nyskapende stive støtteprodukter ble utviklet for å gi overlegen ytelse og oppfylle de høyeste seismiske belastningskravene. Produktene har blitt konstruert med tanke på sluttbrukeren og gir entreprenører arbeidsbesparende funksjoner som fremmer rask og enkel installasjon. Produktsystemet støtter laterale og langsgående støtter og gir et bredt utvalg med konstruksjons- og rørfestemidler.
Funksjoner
- Patentanmeldt tverravstivning fjerner behovet for å ta flere turer opp og ned stiger
- Justerbar design kan brukes med forskjellige støtterørdimensjoner, noe som gir fleksibilitet på jobbstedet og reduserer entreprenørens lagerbehov
- Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter
- Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy
- cULus®-oppført
- FM®-godkjent
- HCAI® forhåndsgodkjent (OPM-0062) for brannsprinklerapplikasjoner etter Californias bygningslov av 2013
- HCAI® forhåndsgodkjent (OPM-0542) for MEP-applikasjoner etter Californias bygningslov av 2019
Filter brukt: 1
Produkter | 17 resultater (44 varer)
Kjeglespiss skjærebolt
Konisk spiss ende med hurtig frakobling, laget for enkel installasjon og for Jordskjelv-svingning avstivning.
Stålbjelkefeste
Lav-profil (50,8 mm) seismik adapter, som forbinder Seismik avstivere til bærebjelker eller I-bjelker med flenser i 6,4 – 12,7 mm tykkelse.
Universal stabilisator
Enkel slip-on seismisk svai-stag for enkeltrør.
Stålflensadapter
Adapter som brukes til å feste en seismisk støtte til en stålflens.
Vanlige universale sway-vinkelklemmer
Seismisk bevegelses avstiver brukt for både sideveis og på langs for enkle rør.
Hurtiggrep Jr. tverrstilt stabilisator
Seismisk sideveis eller tverrstilt artikkel og tilbakeholt for enkelt rør, som eliminerer avstander mellom struktur og stikk-ledning installasjonen.
Justerbar I-bjelkeadapter
Teleskopadaptermontering med en holderstropp som brukes til å feste en seismisk spenne til en stålflens.
Quick Grip laterale svaistag
Seismisk sideveis svaiebardunering for enkelt rør, som eliminerer avstander mellom struktur og stikk-ledning under installasjonen.
Justerbart I-bjelkefeste
Regulerbar seismisk adapter med motholdstropper, som forbinder seismiske avstivere til I-bjelker som er 100–457 mm brede og 6,4–31,8 mm tykke.
I-bjelkefeste
Seismisk adapter som forbinder avstivere til flenser som er 6,4–19,1 mm tykke.