Seismic Lighting Fixture Clamp
Seismisk lysarmatur klemmer
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Fester lysrørarmaturer til takkonstruksjoner
- Festing av ekstra kjettinger, kabler eller slakke vaiere på armaturen er ikke nødvendig
- Hjelper med å styrke integriteten til T-profilsystemet
- Holdes på plass mot kraften av et standard brannslangetrykk
- Tilfredsstiller spesifikasjoner i amerikanske byggeforskrifter og elektroforskrifter
- Tilfresstiller også NEC® 410.16(C) for sikker festing av lysarmaturer som er i samsvar med amerikanske byggeforskrifter, referanse AC184
- Gjenbrukbar og kostnadseffektiv
Spesifikasjoner
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
cLCus 13215, SFLCT series
Engelsk
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.