Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

MAS Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Wandmontage, 600x400x210, Kast, 1-deur, met MP, plaatstaal, IP66

Catalogusnr# MAS0604021R5

De reeks plaatstalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, MAS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Deze reeks is geschikt voor veel verschillende toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal

Bulletinnummer

Voordelen
Bronnen CAD

CAD-GENERATIE

Video
WM lock

Play

Gerelateerde accessoires Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web