Thermostaat NO koeling, Instelbereik: 0ºC tot 60ºC


Thermostaat NO koeling, Instelbereik: 0ºC tot 60ºC
Catalogusnr# ETR201
Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Thermostaat met NC/NO contact voor warmteregulering in behuizingen. ETR202 (NC-contact) voor het schakelen van verwarmingselementen. ETR201 (NO-contact) voor het schakelen van koeling, warmtewisselaars of signaalgevers. Sensor element thermostatisch bimetaal. Clipmontage voor 35mm DIN rail (EN 60715).
- Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0.
- Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschillen minder dan 7 °K, en schakelpunt tolerantie ±4 °K.
- Schakelcapaciteit: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C.
- Levensduur: > 100,000 cycli.
- Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).
- Beschermingsklasse: IP 20.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data Sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributor | Hoeveelheid | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.