Tinned Aluminum Earthing and Neutral Busbar
Vertind aluminium aarding en neutrale stroomrail
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
- Snelle en eenvoudige installatie
- RoHS compliant
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Vertind |
Certificeringsgegevens | UL® 467 |
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.