PPS Presswelded Power Shunt
PPS drukgelaste stroomgeleider
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure
- Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar
- Smaller cross section for same capacity
- Runs cooler than equal section
Specificaties
Lamination Thickness | 0,01" |
Lamination Thickness | 0,3 mm |
Materiaal | Koper |
Afwerking | Onbewerkt |
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.