nVent ERIFLEX Flexibar End Cover
nVent ERIFLEX Flexibar eindkap
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- End cover for nVent ERIFLEX Flexibar and Insulated Power Braid
- Allows for visual inspection of connection
- Easy fitting after fixing
- Halogeenvrij
- RoHS compliant
Specificaties
Materiaal | Polycarbonaat |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Casestudy
Flyer
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.