nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit
nVent ERIFLEX FleXbus fase-identificatieset
nVent ERIFLEX FleXbus Phases Identification Kit is composed of four electrical tapes with L1/L2/L3 and N markings and an nVent ERIFLEX FleXbus sticker. This allows for clear identification of the phase number during installation or maintenance.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Kenmerken
- Flame retardant/self-extinguishing PVC tape
- Resistant to abrasion, UV and aging
- Non-corrosive adhesive
Specificaties
Brochure
Technische specificatie
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.