MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
MBJ aardende en verbindende vlechtband, Vertind koper
MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) cross section and from 100 - 500 mm (3,937" - 19,685") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
- EAC compliant
- RoHS compliant
- Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Rechargeable energy storage system) - Section 6.2.2 Vibrations
Specificaties
Materiaal | Koper |
Voldoet aan | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Afwerking | Vertind |
Certificeringsgegevens | UL® 467 |
Werktemperatuur | 105 °C max. |
Werktemperatuur | 221 Maximaal °F |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Technische specificatie
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
Engels
EN 61439-1
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.