FGBS Fiberglass Braided Sleeve
FGBS gevlochten glasvezelmantel
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish
- Resistant to high temperature
- Thermal insulation and mechanical protection
- Halogeenvrij
Specificaties
Materiaal | Vezelglas |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Werktemperatuur | −70 tot 300 °C |
Werktemperatuur | −94 tot 572 °F |
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.