BC Ribbed Steel Busbar Clamp
BC geribde stalen railklem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two ribbed plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Specificaties
Clamping Capacity | 0,79" |
Clamping Capacity | 20 mm |
Afwerking | Elektrolytisch gegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
UR QEUY2.E125470
Engels
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.