Flexibele geleiders, voedingsblokken en -klemmen, aardingsvlechten en andere laagspanningsdistributieoplossingen voor zonne-energie, windenergie, waterstof.
Voor de infrastructuur voor wind-, zonne-, waterstofenergie en andere alternatieve soorten energie zijn betrouwbare elektrische systeemverbindingen vereist om een veilige, efficiënte werking te garanderen.
Stroomdistributiesystemen voor laagspanning van nVent ERIFLEX geven producenten van duurzame energie het vertrouwen in een sterke elektrische verbinding tussen kabels en componenten in windturbines, omvormers voor zonne-energie, waterstofelektrolysestations en andere plaatsen waar de prestaties van apparatuur en faciliteiten van groot belang zijn.
Met inbegrip van flexibele geleiders, stroom- en distributieblokken, isolatoren, aardingsvlechten en kabelmantels, bieden wij een aantal manieren om degelijke elektrische systemen te bouwen die gedurende de hele levensduur van uw duurzame energie-installatie zullen meegaan. Onze producten staan bekend om hun kwaliteit en consistentie en gaan tientallen jaren mee, zelfs in zware omstandigheden.
nVent elektrische bescherming voor zonne-energie
Download de brochure over zonne-energie van nVent, inclusief aarden en verbinden, stroomverbindingen, bescherming tegen overspanning en bliksem en bevestigingsoplossingen voor duurzame stroomopwekking.
INTERACTIEF HULPMIDDEL ZONNE-ENERGIE
Klik op de onderstaande afbeelding en vervolgens op elk gebied voor meer informatie over de zonne-energie-oplossingen van nVent.
INTERACTIEF HULPMIDDEL WIND
Klik op de onderstaande afbeelding en vervolgens op elk gebied voor meer informatie over de wind-oplossingen van nVent.
Oplossingen voor elektrische aansluitingen voor zonne-energie-infrastructuur
Fotovoltaïsch (PV) paneel
Fotovoltaïsch (PV) dakpaneel
Combinatiedoos
Omvormer
distributiesystemen van nVent ERIFLEX
Flexibele geleiders
In toepassingen zoals omvormers voor zonne-energie is de flexibele koperen stroomrail een doeltreffend alternatief voor kabels en kabelschoenen, waarmee de vermogensdichtheid wordt verbeterd en tegelijk ruimte en gewicht worden bespaard. Flexibar van nVent ERIFLEX vermindert het aantal benodigde stroomaansluitingen, doordat er geen geperste kabelschoenen meer nodig zijn. De vermogensdichtheid kan nog verder worden opgevoerd door gebruik te maken van orderspecifieke Flexibar of vlechtdraden, die volgens uw specificaties kunnen worden geconfigureerd.
Voedings- en distributieblokken
Distributieblokken van nVent ERIFLEX zijn kostenbesparend, worden geleverd met standaard vingerveilige blokken en kunnen eenvoudig op DIN-rails worden geklikt of met schroeven aan panelen worden bevestigd. Bovendien zorgen onze gemakkelijk te gebruiken voedingsblokken voor een hoogwaardige verbinding tussen twee elektrische circuits.
Geïsoleerde gevlochten stroomgeleiders (IBSB)
Gevlochten geleiders van geïsoleerd koperdraad bieden een extra flexibele stroomaansluiting in elektrische systemen voor windturbines en fotovoltaïsche zonne-energie (PV). Geïsoleerde gevlochten geleiders van nVent ERIFLEX zijn een rendabel alternatief voor elektrische kabel en maken kabelschoenen of verbindingsapparaten overbodig. nVent IBSB Advanced is een kant-en-klare oplossing.
DIN-profielen
DIN-profielen maken een snelle montage van raamwerken mogelijk, waardoor het werk wordt vereenvoudigd en aannemers tijd besparen. Onze DIN-railprofielen zijn vervaardigd uit gebichromeerd gegalvaniseerd staal voor een hoge mechanische weerstand en corrosiebestendigheid.
Meer voor alternatieve energie
nVent ERIFLEX biedt u ook opties voor railklemmen en -steunen, bekabeling, isolatoren en andere elektrische systeemcomponenten voor duurzame energietoepassingen waarbij een betrouwbare laagspanningsdistributie van cruciaal belang is.
Met onze uniek gepositioneerde producten leveren wij elektrische systeemconnectoren en stroomverdelingscomponenten voor zonne-, wind-, hydro-elektrische en andere alternatieve energie-infrastructuur wereldwijd. Als wereldwijde organisatie heeft nVent ervaring met regionale voorschriften, normen en praktijken, waaronder OEM-specificaties voor zonne- en windenergie-installaties.
Wij hebben alles wat u nodig heeft:
Oplossingen voor fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, waaronder modules, combiner/inverterboxen, off-grid bewakingsapparatuur, accu’s en laadregelaars.
Componenten voor het maken van sterke elektrische verbindingen in windturbinebladen, -gondels en -masten.
Een wereldwijd logistiek netwerk om u te ondersteunen, waar u ook actief bent.
Technische oplossingen op maat voor uw volgende duurzame energieproject.
Hernieuwbare energiebronnen
FLYER ZONNE-ENERGIE
Download onze flyer voor meer informatie over de wijze waarop verschillende nVent-producten samenwerken in toepassingen op het gebied van zonne-energie.
FLYER NVENT ZONNEPANEEL
Bekijk hoe nVent ERICO, ERIFLEX en HOFFMAN-producten samenwerken in een paneel voor zonne-energie, energie en andere toepassingen.