Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Energieopslag

distributiesubstation met elektriciteitsleidingen en transformatoren.

Betrouwbare verbinding en beveiliging voor kritieke energie-infrastructuur

Een toename van de opwekking uit duurzame energiebronnen kan leiden tot overaanbod en piekmomenten op een dag en een situatie waarin de transmissielijnen niet alle opgewekte elektriciteit kunnen vervoeren. De behoefte aan efficiënte en betrouwbare energieopslag zal naar verwachting wereldwijd toenemen door de toegenomen vraag naar duurzame energieproductie en de elektrificatie van alles aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de infrastructuur voor elektrische nutsvoorzieningen.

Vertrouw op nVent voor uw energieopslagaansluiting en -beveiliging, met inbegrip van:

  • Gestandaardiseerde en aangepaste productoplossingen
  • Conformiteit met wereldwijde normen
  • Ondersteuning bij engineering en prototype-installatie
  • Richtlijnen voor onderhoud na installatie

Klaar om te beginnen?

Het nVent-team staat klaar om met u samen te werken, van het kiezen van de juiste producten voor elke installatievereiste tot het ondersteunen van uw installatie.

CONTACT

Oplossingen voor een betrouwbare, soepele transitie


Slim concept van industriële controle. Handen houden tablet vast, met vervaagde automatiseringsapparatuur op de achtergrond

De World Nuclear Association voorspelt dat de energievraag ongeveer twee keer zo snel stijgt als de energiecapaciteit.

Elektrificatie transformeert traditionele nutsbedrijven met vooruitgang op het gebied van stroomopwekking en -distributie, waaronder baanbrekende technologie met e-mobiliteit tot energieopslag in accu’s om elektrische producten veilig en efficiënt met elkaar te verbinden. Het gelijktijdig beheer van het overaanbod aan elektriciteitsproductie en van de schommelingen van de vraag is essentieel voor een betrouwbare dienstverlening zonder onderbrekingen.

De ervaring van nVent met specificaties en vereisten voor energieopslag en e-mobiliteit stelt ons in staat om uw unieke beveiligingsuitdagingen op te lossen en tegelijkertijd de totale installatiekosten te verlagen. nVent ERIFLEX beschikt over een breed scala aan distributieoplossingen voor laagspanning, voor een veilige en efficiënte energietransmissie, opslag en ontwerpflexibiliteit. In combinatie met de productmix en expertise van nVent ERICO op het gebied van aarding, verbinding, overspannings- en bliksembeveiliging, weet u zeker dat uw energieopslaginstallatie, voedings- en distributie-infrastructuur klaar zijn voor elke uitdaging op het gebied van stroomlevering en -beveiliging.

Onze diensten


DSC_0083.JPG image

Met meer dan 100 jaar ervaring in de industrie, inclusief onderzoek, testen en productfabricage, hanteert nVent een uitgekiende aanpak bij de samenwerking met klanten op het gebied van aardings- en verbindingstoepassingen, van kleine installaties tot kant-en-klare projecten ter waarde van miljarden dollars, waar ook ter wereld.

Ons team van ontwerp- en technische specialisten staat paraat om u te helpen een betrouwbaar, uitgebreid elektrisch systeem te bouwen.

Ons assortiment


PH38876_IBS-IBSB-Advanced.jpg image

De juiste producten specificeren

De teams van deskundige technici van nVent ERICO en ERIFLEX kunnen helpen bij het afstemmen van producten op uw kritieke bedrijfsbehoeften.

  • Transmissievermogen van 63 tot 6000 A
  • Nominale spanning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Voldoet aan de belangrijkste internationale normen: UL, IEC, CSA, EAC
  • Nieuwste generatie isolatiemateriaal (halogeenvrij, weinig rook, vlamvertragend), nVent ERIFLEX Advanced Technology genaamd 
  • Bestand tegen hoge temperaturen tot 115 °C
  • Internationale conformiteit en certificeringen: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installeren met vertrouwen
Onze ondersteuning houdt niet op na de keuze van de producten. Een juiste installatie zorgt ervoor dat u ruimte, tijd en geld kunt besparen.

Voortdurende training en opleiding
Wij blijven op de hoogte van trends, installatievereisten, codes en normen. U vindt de ondersteuning die u nodig hebt om uw EV-installaties te onderhouden en het vertrouwen om ze snel aan te passen.

Aanbevolen producten


Brochures en downloads


Aanvullende bronnen


AdobeStock_305433246_cleaned.jpg image

nVent E-mobiliteitsoplossingen

Optimaliseer elektrische stroomverbindingen met onze oplossingen voor laagspanningsdistributie die de totale installatiekosten verlagen en de ontwerpflexibiliteit verhogen.

 

GroupImage.png image

nVent ERIFLEX Advanced Technology

nVent ERIFLEX Advanced Technology-isolatie biedt de meest unieke, veilige en flexibele oplossing voor elektrische stroomgeleiders.

nVent ERICO aardings- en verbindingsoplossingen

Ontdek alles over nVent ERICO's expertise, technische oplossingen, innovatieve nieuwe producten en aardings en verbindingsproducten, alles op één plek.

LightningProtectionHeader_V2.png image

nVent ERICO bliksembeveiligingssystemen

Ontdek alles over nVent ERICO's expertise, technische oplossingen, innovatieve nieuwe producten en bliksembeveiligingsmiddelen, alles op één plek.

Een typische industriële ruimte. Concept van industrieel bedrijf, Industrieachtergrond. Selectieve focus.

Het verhaal van het merk nVent ERIFLEX

Sinds 1972 is nVent ERIFLEX toonaangevend op het gebied van oplossingen voor laagspanningsdistributie.

Contact

Klaar voor meer informatie? Klik hier voor meer informatie over onze producten,
neem contact op met een vertegenwoordiger of los zelf de problemen op.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink