Conventionele bliksembeveiligingssystemen
Het Systeem 2000 van nVent ERICO is een uitgekiende serie luchtterminals, neerwaartse geleiders, fittingen en aardingssystemen in overeenstemming met de Europese IEC 62305 en USA UL 96, NFPA 780-normen en vele andere wereldwijde normen. Voor dit soort bliksembeveiligingssystemen zijn inspecties en certificeringen door derden beschikbaar.
Bij nVent bieden we innovatieve en efficiënte producten, samen met technische expertise en technische ondersteuning van topkwaliteit. Het kwaliteitsborgingsprogramma van NVent helpt ervoor te zorgen dat naargelang de vereiste procedures voor elke stap van het project het best mogelijke systeem voor de klant wordt gekozen. nVent beheert ook een uitgebreide wereldwijde kennisbank om te voldoen aan de uitdagende eisen van regionale en industriële toepassingen, die zich steeds verder ontwikkelen.
Hulp nodig met een ontwerp?
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.
nVent ERICO Systeem 2000-onderdelen
1) Luchtvaartterminals, voetstukken en adapters
Luchtterminals, ook wel bekend als inslaggeleiders, worden aangeboden in een reeks basismaterialen en bekledingen. Wij bieden een volledige reeks terminals, voetstukken en adapters aan die aan de voorschriften voldoen, evenals verkoperde stalen componenten voor speciale toepassingen. Voor zware stapeltoepassingen zijn speciale componenten verkrijgbaar.
2) Geleiders
Bliksembeveiligingsgeleiders zijn zo ontworpen dat zij de krachtige en kortstondige elektrische stromen van een blikseminslag kunnen opvangen. Geleiders van nVent ERICO worden aangeboden met aluminium, koper en vertind koperen bedrading in concentrisch, ropelay en gevlochten kabelpatroon. Zij zijn ontworpen op basis van de samenstelling van materialen en de afmetingen die in wereldwijde normen zijn vastgelegd. Geïsoleerde geleiders voor afzonderlijke bliksembeveiligingssystemen zijn eveneens verkrijgbaar.
3) Aansluitingen en toebehoren
Gestempelde, gegoten en machinaal bewerkte connectortoebehoren zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid van materialen, bimetalen en afwerkingsopties. Monteer, leid, verbind, verstevig en sluit elk bliksembeveiligingssysteem aan volgens de vereisten van wereldwijde normen.
4) Aardingssysteem
nVent is een wereldleider op het gebied van aardingsaccessoires die helpen energie af te voeren. De aardingsaccessoires van het merk nVent ERICO zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die een superieure corrosiebestendigheid en langdurige prestaties bieden. Ze zijn gemakkelijk te installeren en hebben innovatieve en tijdbesparende kenmerken om aan uiteenlopende behoeften van klanten tegemoet te komen
De methode van de rollende bol voor de plaatsing van luchtterminals
De plaatsing van luchtterminals is een cruciaal onderdeel van het bliksembeveiligingsontwerpproces. Sinds de jaren 1750 bestaan de meest populaire bliksembeveiligingsmethoden uit scherpe verticale stangen (Franklin), horizontale en verticale geleiders (kooi van Faraday of gaas) of een combinatie van beide. Opdat een bliksembeveiligingssysteem doeltreffend en betrouwbaar is, moeten de luchtterminals op de optimale plaats op de constructie worden geplaatst. In het verleden zijn een aantal methoden gebruikt, waarvan sommige nog steeds gangbaar zijn, zoals de beveiligingskegel (beschermhoek), gaas en de methode van de rollende bol (RSM).
Ideaal voor:
- Ontwerpen voor eenvoudige architectuur
- Naleving van wereldwijde normen met behulp van de RSM
- Inspectie door derden
Meer informatie

Meer informatie over de nVent ERICO Systeem 2000-serie luchtterminals, neerwaartse geleiders en fittingen.
Vertel ons over uw project!
Vertel ons over uw project of ontwerp! Laat onze toegewijde teams van technici en ontwerpers over de hele wereld ondersteuning bieden bij uw bliksembeveiligingsproject.