Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Lasmateriaal

Selecteer filters Sluiten
Filter op
Verwijder de filters
  • Toepassingen
Filter

Subcategorieën

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F20

Aarding

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F33

Kathodische bescherming

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, XF19

Gietijzer

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F80

Spoorwegen

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Industrieel, F20

Industrieel

Producten | 13 results (86 items)

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F20

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F20

nVent ERICO Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die in de mal geplaatst worden en ontstoken worden met behulp van de nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F80

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F80

nVent ERICO Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die in de mal geplaatst worden en ontstoken worden met behulp van de nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, XF19

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, XF19

nVent ERICO Cadweld Plus XF19-lasmateriaal wordt gebruikt voor lassen naar gietijzer of nodulair gietijzer. Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die met een Control Unit worden ontstoken.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F33

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F33

nVent ERICO Cadweld-lasmetaal wordt primair gebruikt bij kathodische beschermingstoepassingen op kabel naar staal of roestvrijstaal.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Industrieel, F20

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Industrieel, F20

nVent ERICO Cadweld-lasmetaal dat is ontworpen voor toepassingen op het gebied van aarden en verbinden.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Giet/nodulair ijzer XF19

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Giet/nodulair ijzer XF19

nVent ERICO Cadweld XF19 welding material is used for welds to cast or ductile iron. The traditional welding material is packaged in a blue tube, poured into the mold and ignited with a flint ignitor.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, F20

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, F20

nVent ERICO Cadweld F20 welding material is primarily used for grounding and bonding applications. Packaged in a blue tube, it is poured into the mold and ignited with a flint ignitor.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Kathodische F33

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Kathodische F33

nVent ERICO Cadweld F33 welding material is used for cathodic protection applications. Packaged in a blue tube, it is poured into the mold and ignited with a flint ignitor.
Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Rail F80, Standaard

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Rail F80, Standaard

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Industrieel F80

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, Industrieel F80

nVent ERICO Cadweld weld metal designed for rail applications.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink