Water/Gas Pipe Ground Clamp
Aardingsklem voor water- of gaspijp
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Zeer sterk siliciumbrons
- Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen met puntige zeskantige fittingen
- Conform de vereisten van de 2009 editie van NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) en NEC® (National Electric Code) voor het verbinden van gegolfd roestvrijstalen pijpen (CSST) gaspijpsystemen met de aardingsgeleider van het elektrische systeem van het gebouw
- SH-versie voor toepassingen buiten
Specificaties
Voor gebruik buitenshuis | Nee |
Materiaal | Siliciumbrons |
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.