Universal Transient Barrier, Single Pair
universele tijdelijke barrière, Eén paar
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
3D-modellen
Video
Kenmerken
- Compact ontwerp universele transient barrier biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers
- Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk
- Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken
- Bescherming in gewone modus en differentiële modus beschermen tegen mogelijke overspanningsomstandigheden
- Overspanningsclassificatie tot 20 kA 8/20 μs is ideaal voor blootgestelde bedrading
- Maakt bescherming van 25 analoge signalen of 50 digitale signalen per lineaire voet (0,3 m) of DIN Rail ruimte mogelijk
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO UTB
Engels
EN IEC 61643-21
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.