Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ82
Universele voetstukklem met kabelbeheer, MBNUPCJ82
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Related Products
Kenmerken
- Slechts een bevestiging nodig voor zowel netverbinding als kabelbeheer
- Maakt aparte montagebeugels voor verschillende maten of soorten steunkolommen overbodig
- Roestvrijstalen constructie van beugel en hardware verlaagt de kans op galvanische corrosie
- Geleiders voor netverbindingen hoeven niet om elk voetstuk te buiten om te voldoen aan een rasterpatroon
- Geschikt voor ronde of vierkante voetstukken
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.