De productlijn met tijdelijke onderscheidende paneelbeschermers van nVent ERICO zijn speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van kritieke bescherming. Deze productlijn is speciaal ontworpen voor beveiligingstoepassingen op het gebied van apparatuur, panelen en motoren en ter verlenging van de levensduur, zelfs onder de meest ongunstige overspanningsomstandigheden.
Kenmerken
- Ingebouwde veiligheidseigenschappen waaronder TD Technology, thermische bescherming en kortsluitingszekering
- Compact behuizingsontwerp volgens NEMA®-4 kan ingebouwd of geïnstalleerd worden in een kleine ruimte
- Beschikbaar in verschillende werkspanningen om te passen bij de meest voorkomende stroomverdelingssystemen
- CE, UL® 1449 Editie 4 goedgekeurd
Filter toegepast: 1
Producten | 4 resultaten (6 items)
Compacte TDX-paneelbeschermer, 50 kA
Compacte paneel overspanningsbeveiliging, 50 kA.
Compacte TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Ingebouwde eigenschappen waaronder TD Technology, thermische bescherming en kortsluitingszekering.
Modulaire TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Transient Discriminating (TD)-technologie biedt verlengde levensduur.
Modulaire TDX-paneelbeschermer, 200 kA
Transient Discriminating (TD)-technologie biedt verlengde levensduur.