Threaded Coupler for Copper-Bonded Ground Rod, Threaded
Koppeling met draad voor verkoperde aardingspen, Bedraad
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Krachtige koppelingen hebben schroefdraad en worden aan beide zijden afgekant voor eenvoudig aandrijven
- Corrosiebestendige koppelingen garanderen permanent koper-naar-koperverbindingen op lage weerstand
Specificaties
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
IEC 62561 LP Grounding
Engels
IEC 62561-serie
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
Engels,Pools
EN 62561-2
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.