Telecom Grounding Busbar
Aardingrail voor telecom
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen
- Voldoet aan NEMA®-normen
- Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)
- Splitssets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen
Specificaties
Dikte (D) | 1/4" |
Breedte (B) | 2" |
Dikte (D) | 6,35 mm |
Breedte (B) | 50,8 mm |
Materiaal | Koper |
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.