Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase
Overspannings(reductie)filter N-serie, Enkelfase
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Hoogwaardige bescherming met vonkgat- en Transient Discriminating-technologie (TD)
- Hoog overspanningsbereik, ideaal voor blootgestelde essentiële service-ingangen
- Verlaagt doorgangsspanningen en spanningstoename (dv/dt) en helpt optimale bescherming te leveren voor elektronische apparatuur
- Extreem betrouwbaar en vereenvoudigd ontwerp met directe verbinding van input naar output
- Allesomvattend voorpaneel en interne diagnostische LED's
Specificaties
AS1768 classificatie | ||
Referentienummer | SRF163N | SRF1125N |
Max. continue bedrijfsspanning | 310 wisselstroom | |
Maximale overspanningsstroom, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Maximale overspanningsstroom, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Niveau spanningsbescherming, L-N | 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA 8/20 μs | 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs |
IEC 61643-11 bereik | ||
Referentienummer | SRF163N | SRF1125N |
Max. continue bedrijfsspanning (Uc) | 255 wisselstroom | |
Tijdelijke te hoge spanning, L-N | 442 VAC 2 uur | |
Tijdelijke te hoge spanning, N-PE | 1200 VAC 200 ms | |
Impulsstroom (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | |
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N @ Iimp | 450 V | |
Nominale ontlaadstroom (In) | 20 kA 8/20 μs | |
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N @ In | 450 V | 500 V |
Spanningsval | Max. 0,1 % |
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO SRF Series
Engels
EN 61643-11
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.