Producten | 72 resultaten (169 items)
Overspanningteller, Mechanisch display
Biedt een niet-resetbaar bestand van het aantal overspanningen dat omgeleid is.
universele tijdelijke barrière, Modem/telefoon
Algemene barrière biedt bescherming tegen lage spanningscircuits en omzetters.
Vervangingsmodule voor UTB, Modem/telefoon
Vervangingsmodule voor universele overspanningsbeveiligingsapparaten met doorgangsbarrière.
DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus
DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 1+1 Mode environments.
DT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule
DT2-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.
EDT2 DIN-rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule
EDT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule.
SGT DIN-rail overspanningsbeveiliging vervangingsmodule
Effectieve equipotentiaalverbinding biedt N-PE-vereffeningsbescherming op TT-stroomdistributiesystemen.
Overspanningteller, Digitaal display
Overspanningsbeveiliging overspanningteller, digitaal display dat de tijd en datum van een overspanningsgebeurtenis registreert.
Secondaire overspanningsbeveiliging voor rail, DC-circuits
De EPD-serie overspanningsafleiders biedt effectieve en betrouwbare bescherming tegen stroomovergangen met het gemak van eenvoudige installatie.
DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus
DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 2+0 Mode environments.