Producten | 72 resultaten (169 items)
EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus
Omvat nVent ERICO TD Technology om betrouwbaarheid te garanderen tijdens ongunstige spanningsomstandigheden.
PVT1 vervangende module
Vervangende module voor PVT1 fotovoltaïsche coaxiale overspanningsafleiders.
DT1M DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 25 kA
De DT1M-serie DIN-rail overspanningsbeveiligingen biedt betrouwbare en efficiënte bescherming tegen spanningstransiënten binnen de IEC klasse I (25 kA) omgeving.
Beschermer van de centrale antenne, Lage/midden frequentie
Robuuste hoge energiebescherming.
Beschermer van de laadcel
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
PVT2 vervangende module
Vervangende module voor fotovoltaïsche coaxiale overspanningsafleiders.
Beschermer van de telefoonlijn
RJ11-bussen bieden eenvoudige plug-inverbinding voor 4 of 6 positionerings-RJ-pluggen.
Modulaire TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Transient Discriminating (TD)-technologie biedt verlengde levensduur.
universele tijdelijke barrière, Twee paar
Compact ontwerp universele tijdelijke barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers.
Vervangingsmodule voor UTB, Twee paar
Vervangingsmodule voor universele overspanningsbeveiligingsapparaten met doorgangsbarrière.