Stamped Standing Seam Clamp
Gestanste klem met staande zoom
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Klemmen voor rechthoekige, afgeronde of in een doos geplaatste randnaden
- Te gebruiken met kabelstrippen met een gat om geleiders te bevestigen
Specificaties
Brochure
Certificeringen
UL OVTZ.E202878
Engels
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.